Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New ícone bidet mixer
Sanindusa

New ícone bidet mixer

Google-Übersetzung,
Keramik-Kartuschen-Technologie Einhebelmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur zur Installation am Waschbecken Mit der Möglichkeit, einen Durchflussbegrenzer auf 5 l-min bei 3 bar anzuwenden
Spezifikation
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Technische Spezifikation
  • Referenznummer526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • ProduktfamilieNew Ícone
  • ProduktgruppeTaps-Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)153
  • Breite (mm)45
  • Tiefe (mm)155
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit