Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
    Sanindusa

    Line 42 single lever basin mixer

    Google-Übersetzung,

    Keramikkartuschentechnologie. Einhebelmischer. Zur Installation auf dem Waschbecken oder auf der Arbeitsplatte. Kompatibler Pop-up-Abfall (nicht im Lieferumfang enthalten): 4V9111; 4V9110; 4V9711.

    Spezifikation
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • ProduktfamilieLine 42
    • ProduktgruppeTaps-Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)193
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit