Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
    Sanitana

    ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)

    Google-Übersetzung,
    ANADIA 530 Einbauwaschbecken aus Porzellan ohne Hahnloch Eine schlichte und eigentümliche Hommage an Sanitanas Heimatstadt, ANADIA ist eines der ältesten Modelle aus Porzellan, das derzeit bei Sanitana hergestellt wird – ein Statement für seine Nützlichkeit und seinen Sinn für praktischen Stil. ANADIA ist ein Einbauwaschtisch ohne integriertes Hahnloch, aber mit Überlauf ausgestattet. Es kann mit einfachen oder Pop-Up-Waschbecken-Abläufen kombiniert werden und passt in jeden Stil, den Sie wählen.
    Spezifikation
    • Type of installation: recessed Tap hole: no Position of tap hole: - Overflow: yes Special features: n/a In the box: washbasin
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS10060630500000
    • ProduktfamilieAnadia
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)535
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)7.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit