Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    LUSO 565 recessed washbasin (w/ central tap hole)

    Google-Übersetzung,
    LUSO 565 Einbau-Waschbecken aus Glasporzellan mit zentralem Hahnloch Ein weiteres Zeugnis der Geschichte von Sanitana bei der Herstellung von Waschbecken, die die Zeit überdauern – LUSO ist eines unserer ältesten Waschbecken in der Produktion. Schlicht, aber äußerst funktional, ist LUSO ein Einbauwaschbecken aus Glasporzellan mit Hahnloch, das mit einer der vielen Mischbatterien aus dem Sanitana-Portfolio kombiniert werden kann.
    Spezifikation
    • Type of installation: recessed Tap hole: yes Position of tap hole: central Overflow: no Special features: n/a In the box: washbasin
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS10072016400000
    • ProduktfamilieLuso
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)215
    • Breite (mm)565
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)10.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit