Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin

Google-Übersetzung,
ALBUS 400 Aufsatzwaschbecken / Wandwaschbecken aus Feinporzellan Eine Waschtischkollektion, die entworfen wurde, um aus allen Blickwinkeln und Perspektiven betrachtet zu werden, deren fließende Oberflächen Sie sicher überraschen werden. Die aus Vitreous China gefertigte ALBUS-Kollektion umfasst jetzt sowohl wandmontierte als auch als Aufsatz- und Halbeinbauversionen mit Größen, die von der kompakten Breite von 40 cm bis zu den geräumigen 100 cm reichen. ALBUS Waschtische gibt es in Ausführungen mit oder ohne Hahnloch, Überlauf oder Seifenleiste. Die Aufsatzversionen sind allseitig verglast.
Spezifikation
  • Type of installation: countertop / wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Pike 40 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS10203116400000
  • ProduktfamilieAlbus
  • ProduktgruppeWashbasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit