Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VELVET 600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 600 surfex® wall-mounted washbasin

Google-Übersetzung,
VELVET 600 surfex® Wand-Waschbecken Die VELVET-Waschbecken sind Sanitanas neuester Vorstoß im Bereich der Mineralwerkstoffproduktion. Die Herstellung aus Surfex® bedeutet, dass sie eine homogene Oberfläche haben: porenfrei, ungiftig und widerstandsfähig gegen aggressive chemische Mittel. Die VELVET-Waschtische sind als wandmontierte oder versenkte Versionen erhältlich, die mit einigen Sanitana-Waschtischunterschränken kombiniert werden können, wie z. B. den neueren Möbelkollektionen ARDEN, HARAPAN, STENIS und TAHOE. Ihre Größen reichen von 60 bis 160 cm Länge und sie sind in Versionen mit oder ohne integrierte Hahnlöcher und mit oder ohne Handtuchhalter erhältlich.
Spezifikation
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS20205012000000
  • ProduktfamilieVelvet
  • ProduktgruppeWashbasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)602
  • Tiefe (mm)458
Verwandt
  • HauptmaterialSurfex
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit