Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNIC self-closing mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)
Sanitana

UNIC self-closing mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)

Google-Übersetzung,
UNIC Stand-Selbstschlussbatterie - Waschtisch ohne Hahnloch (Mischwasserzulauf) Wie Karl Lagerfeld einmal sagte: "Ich mag keine Standard-Schönheit, es gibt keine Schönheit ohne Fremdheit". Das charaktervolle Design von UNIC unterstreicht die Dynamik seiner Volumen. Die Serie zeichnet sich durch ihr röhrenförmiges Design ohne Kunstgriffe aus, was sich am stilisierten und minimalistischen Hebelgriff zeigt. Das dynamische Profil seines Auslaufs bringt das Design auf eine neue stilistische Ebene und unterstreicht den modernistischen Charakter der Stücke dieser Armaturenkollektion.
Spezifikation
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: self-closing cartdrige Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (high and long) Type of handle: push button Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: mixed water inlet, flow time of about ± 10 seconds (allows flow control in order to compensate for higher water pressure) In the box: mixer and 3/8" flexible connection hoses
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS50005902750711
  • ProduktfamilieUnic
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)294
  • Breite (mm)48
  • Tiefe (mm)210
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Europa Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit