Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door

    Google-Übersetzung,
    Das raffinierte minimalistische Design von Artline schafft ein leichtes und fließendes Erscheinungsbild, selbst für große feste und zu öffnende Fenster. Artline ist Kunst mit Zweck-Qualität, Leichtigkeit und Komfort. Artline schafft eine raumhohe Glaswand, die leicht geöffnet und geschlossen werden kann, um das Äußere hereinzulassen. Die beeindruckenden Größen von Artline, gepaart mit einem minimal sichtbaren Rahmen, ermöglichen es, Gebäudeinnenräume mit Licht zu überfluten. Das Artline XL-Schiebesystem nimmt Füllungen von 45-46 mm oder 47-52 mm auf Artline' XL min. Sichtweite der ineinandergreifenden Profile: 38 mm Artline ist mit vierfachen Kunststoff- oder Inox-Rädern mit staubdichten Kugellagern ausgestattet. • Flügelgewicht bis 450 kg • 3,5 Meter hoch ohne Verstärkung • 4-fach Edelstahlräder auf Doppelschiene, staubgeschützt kugelgelagert • Bautiefe Rahmen: 150 mm • Flügeltiefe: 57 mm • max. Verglasungsflügel: 52 mm • Minimalistisches Design • Kennzeichnungskonform • Einbruchhemmung Klasse RC2
    Spezifikation
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : 9A Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,09 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,91 W/m²K
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArtlineXL
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3500
    • Breite (mm)2800
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit