Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artline XL - Slider - Door - North
Artline XL - Slider - Door - North
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door - North

    Google-Übersetzung,

    ARTLINE XL bietet minimalistisches, elegantes und exklusives Design im Großformat. Die Schiebetür besteht aus isolierten Aluminiumprofilen und ist für optimale Glasflächen und Offenheit in der Architektur konzipiert. Die Schwelle ist im Boden versenkt und der Rahmen kann vollständig in angrenzende Wände integriert werden, wodurch ein rahmenloser Eindruck entsteht.
    Eine Motorsteuerung ist optional erhältlich.
    Konfigurationen: Ein Schiebetürblatt mit festem Seitenteil; Zwei Schiebetürblätter ohne Seitenteile; Doppelflügelig; 90°-Schwebeecke zum Öffnen.

    Artline ist Kunst mit Zweckmäßigkeit, Leichtigkeit und Komfort. Artline schafft eine raumhohe Glaswand, die sich leicht öffnen und schließen lässt, um die Außenwelt hereinzulassen. Die beeindruckenden Abmessungen von Artline, gepaart mit einem minimal sichtbaren Rahmen, ermöglichen lichtdurchflutete Innenräume. Das Artline XL-Schiebesystem ist für Füllungen von 45–46 mm oder 47–52 mm geeignet. Mindestansichtsbreite der ineinandergreifenden Profile: 38 mm. Artline ist mit vierfachen Kunststoff- oder Edelstahlrollen mit staubdichtem Kugellager ausgestattet. • Flügelgewicht bis zu 450 kg • 3,5 Meter hoch ohne Verstärkung • Vierfache Edelstahlrollen auf einer Doppelschiene, staubdichtes Kugellager • Bautiefe Rahmen: 150 mm • Flügeltiefe: 57 mm • Max. Verglasungsflügel: 52 mm • Minimalistisches Design • Entspricht der Kennzeichnung • Einbruchhemmungsklasse RC2
    Spezifikation
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArtlineXL-slider-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3500
    • Breite (mm)2800
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit