Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S
Sapa

Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S

Google-Übersetzung,

Eine hochwertige Hebeschiebetür, die eine niedrige Profilhöhe mit hochwirksamer Luftdichtheit und hervorragenden thermischen Eigenschaften kombiniert. Die Konstruktion der Schiebetür basiert auf unserem für mittlere Größen optimierten Klassiker 2160 mit etwas schlankeren Profilen. Sie besteht aus isolierten Aluminiumprofilen mit einer Rahmentiefe von 160 mm und einer Türblatttiefe von 70 mm. Die hervorragenden thermischen Eigenschaften werden dank 50 mm breiter glasfaserverstärkter Polyamidstreifen in Kombination mit 3-Glas-Isolierscheiben bis zu 53 mm erreicht. Die Hebeschiebetür verfügt über Hebeschiebebeschläge für eine sehr sanfte und einfache Handhabung. Wenn Sie den Griff um 180 Grad drehen, wird das Türblatt auf robusten Polyamidrädern einige Millimeter angehoben, sodass es fast mühelos zur Seite geschoben werden kann.

Spezifikation
  • Air tightness. Class 4 according to EN 12207 (600 Pa)
    Water tightness. E900 according to EN 12208 (900 Pa)
    Wind resistance. C3 according to EN12210 (1200 Pa)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSlider_2160S
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2800
  • Breite (mm)3100
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)250
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit