Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
Crown Sliding Folding Door - North
    Sapa
    Archiviert

    Crown Sliding Folding Door - North

    An innovative folding window door with integrated linear hinges and hidden fittings for a slim look and stylish design. Available in outward or inward design and provides the possibility of large openings with up to 7 folding door leaves, with or without a pedestrian door. The folding window door is available with three threshold options.

    Folding window door 1086 is based on a proven and stable construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm.

    Spezifikation
    • 3, 4, 5, 6 or 7-part, inward or outward.
      Air tightness: Up to class 4 acc. EN 12207.
      Water Tightness: Up to E900 (9A) according to EN 12208
      Uw value: 0.9 W/m²K (Ug=0.5 W/m²K, size 3500x2460 mm, 3-part.
      Arch dimensions: Max arch width = 1100 mm, max arch height = 2750 mm.
      Bow weight: Max 100 kg.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCrown-sliding-folding-door-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)6426
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding folding doorset systems
    • Klassifizierung08 35 13
    • Format2014TitelFolding Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 21
    • OmniClassTitelFolding Metal Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit