Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GeniaAir Max 6, HA 6-8.1 O 230V B3, 8000049828

GeniaAir Max 6, HA 6-8.1 O 230V B3, 8000049828

Google-Übersetzung,
R290 Hochtemperatur-Monoblock-Wärmepumpe
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSAU020080
  • ProduktfamilieHeat pump
  • ProduktgruppeGeniaAir Max
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)765
  • Breite (mm)1100
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)113
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit