Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit

    Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hylex™-Einheiten sind universelle, wechselrichterbetriebene Wärmepumpen, die an jede Spule mit einem TXV (es gelten die Bedingungen) angeschlossen werden können, die für vollständige (neues System) oder teilweise (Ersatz) Anwendungen eingesetzt werden können.

    Das Hylex™-Gerät ist unsere erste universelle, Inverter-betriebene Wärmepumpe, die als direkter Ersatz für ein traditionelles Nur-Kühlen- oder einteiliges Außengerät mit Wärmepumpe dient. Mit anderen Worten, das Spiel für HVAC in Wohngebäuden wird sich bald ändern.

    • VORHANDENE KÄLTEMITTELROHRUNGEN WIEDERVERWENDEN

      Die Hylex™-Einheit verwendet herkömmliche einheitliche Leitungssätze, bei denen das Flüssigkeitsrohr keine Isolierung erfordert, und bietet drei Saugrohrdurchmesseroptionen für eine noch größere Installationsflexibilität für Ersatzanwendungen.

    • VORHANDENE STEUERVERKABELUNG WIEDERVERWENDEN

      Unabhängig davon, ob das System als reine Kühl- oder Wärmepumpe konfiguriert ist, sind nur 2 Drähte zwischen Innen- und Außenteil erforderlich. Darüber hinaus ist das Hylex™-Gerät mit praktisch jedem 24-VAC-Thermostat kompatibel und kann ein standardmäßiges Vollkern-18-AWG-Steuerkabel vom Außengerät zum Innenbereich und zum Thermostat verwenden.

    • KOMPAKTE GRÖSSE

      Die Hylex™-Einheit hat im Vergleich zu einer herkömmlichen einheitlichen (Würfel-)Einheit eine kleinere Grundfläche, was es einfacher macht, sie mit einem Rollwagen zu bewegen, leichter durch Tore zu gelangen und weniger Platz auf dem LKW des Installateurs zu beanspruchen. Darüber hinaus ist es aufgrund seiner kompakten Größe eine ideale Lösung für neue Wohnimmobilien ohne Grundstücksgrenze.

    Spezifikation
      • Universal, inverter driven heat pump
      • Connect to any coil with a TXV (conditions apply)
      • Provides 3 fan speed control of third-party units
      • 208-230V 1 PH

      Models

      AC024BXUPCH/AA (CXH24UPB)
      AC036BXUDCH/AA (CXH36UDB)
      AC036BXUPCH/AA (CXH36UPB)
      AC048BXUPCH/AA (CXH48UPB)
      AC060BXUPCH/AA (CXH60UPB)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhylex-inverter-driven-heat-pump-condensing-unit
    • ProduktfamilieResidential
    • ProduktgruppeHylex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSüdkorea
    • Hergestellt inSüdkorea
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • IFCClassificationKondensator
    • ETIM-CodeEC001213
    • ETIM-NameHeating heat pump
    • UNSPSCNameHeat pumps
    • UNSPSCCode40101806
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat pumps
    • Klassifizierung23 81 43
    • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 00
    • OmniClassTitelHeat Pumps