Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System
Saveto

Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System

Google-Übersetzung,

Vetotop US172 ist ein einschichtiges, nahtloses, lösungsmittelfreies Bodensystem auf Polyurethanbasis. Neben der strukturierten, matten Oberfläche verfügt dieses Produkt über eine hervorragende chemische Beständigkeit und hohe Schlagfestigkeit und widersteht abrasiver Abnutzung, direktem Dampfkontakt und industriellen Reinigungsverfahren.

Das System umfasst:

  • Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
  • Schicht 3: Polyurethan-Estrich - Vetotop US172 – Hygienischer Hochleistungs-Polyurethan-Hybrid-Estrichboden mit einer Dicke von 6–12 mm
  • Schicht 3: Linienmarkierung - Vetotop UC373 - Polyurethanbeschichtung zur Linienmarkierung für den Verkehr

Anwendung

  • Ideal für Anwendungen mit mechanischer und chemischer Belastung.
  • Kann in Laboren und Fabriken (Lebensmittel und Getränke, Molkereien, Käse- und Milchproduktion, Fleisch-, Fisch- und Geflügelverarbeitung usw.) verwendet werden.
  • Kann in gewerblichen und industriellen Küchen verwendet werden
  • Für Gefrierräume (oder alle Bereiche, in denen Temperaturschockbeständigkeit erforderlich ist).

Funktionen und Vorteile:

  • Temperaturwechselbeständigkeit.
  • Hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit.
  • Geringe Wartungskosten.
  • Hygienisch, unempfindlich und leicht zu reinigen.
  • Hohe Bindungseigenschaften (stärker als die Kohäsionsfestigkeit von Beton).
Spezifikation
  • Standard Specification Compliance: 

    • ASTM C722
    • BS EN476:2009 as class 2 in flame spread.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVetotop-US172
  • ProduktfamilieCoverings, coatings and finishes
  • ProduktgruppeResin Flooring Systems
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEpoxy resin coatings
  • Klassifizierung09 67 23
  • Format2014TitelResinous Flooring
  • OmniClassNummer23-15 21 21
  • OmniClassTitelHigh Performance Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
Bahrain
Ägypten
Irak
Jemen
Jordanien
Katar
Kuwait
Libanon
Oman
Palästina
Saudi-Arabien
Syrien
Vereinigte Arabische Emirate