Vetotop US364 ist ein mehrkomponentiger, lösungsmittelfreier Hochleistungs-Polyurethan-Estrich. Nach dem Aushärten weist das Produkt eine hervorragende Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit auf, ist für Hochleistungsanwendungen geeignet und temperaturwechselbeständig. Vetotop US364 bietet ein attraktives, strapazierfähiges und leicht zu reinigendes Bodenfinish im 15-Liter-Set. Vetotop US364 wird für Parkhausböden, Industrielager, Logistikzentren und Kühlräume verwendet. Vetotop US364 wird in Schichtdicken zwischen 4 und 15 mm aufgetragen.
Das System umfasst:
- Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
- Schicht 2: Grundierung – Vetoprime EP491 – Lösungsmittelfreie Epoxidgrundierung
- Schicht 3: Polyurethan-Estrich – Vetotop US364 – Hochleistungs-Polyurethan-Estrichsystem 4–15 mm Dicke
- Schicht 4: Linienmarkierung – Vetotop UC373 – Polyurethanbeschichtung zur Linienmarkierung für den Verkehr
Anwendungsgebiete:
- Schwerlastverkehr wie Parkplätze, Rampen, Industrielager, Logistikzentren usw.
- Anwendungen mit mechanischer und chemischer Belastung.
- Labore, Krankenhäuser, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- Gefrierräume und Anwendungen, bei denen Temperaturschockbeständigkeit erforderlich ist.
Funktionen und Vorteile:
- Temperaturwechselbeständigkeit.
- Hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit.
- Geringe Wartungskosten.
- Hygienisch, unempfindlich und leicht zu reinigen.
- Hohe Bindungseigenschaften (stärker als die Kohäsionsfestigkeit von Beton).
Designkriterien
- Vetotop US364 ist als strapazierfähiger Estrich für den einmaligen Auftrag auf zementartige und metallische Untergründe in einer Dicke zwischen 4 und 15 mm konzipiert.
- Das Produkt kann für interne Anwendungen verwendet werden.
- Bei Verwendung auf Metallsubstraten verwenden Sie Vetoprime EP491 (das Korrosionsinhibitoren enthält).
- Das aufgetragene Produkt ist sowohl wasser- als auch chemikalienbeständig.