Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Masonry Grout Filler - Premixed Cementitious Masonry Grout
Saveto

Vetonit - Masonry Grout Filler - Premixed Cementitious Masonry Grout

Google-Übersetzung,

Mauerwerksfugenmörtel ist ein Feinfugenmörtel (gemäß Definition des American Concrete Institute (ACI)), der aus Portlandzement, Natursand, ausgewählten feinen Zuschlagstoffen und speziellen Zusatzmitteln besteht. Das Produkt enthält Zusatzmittel (gemäß ASTM C 476, C207, C260), die es ihm ermöglichen, die Kategorie der Feinfugenmörtel zu erfüllen (wodurch es sich ideal als Fugenmörtel für Mauersteine, Mauerwerkselemente und Kerne sowie als Füllstoff hinter Marmorplatten eignet).

Der Fugenmörtel wird als trockenes Pulver in vorab gewogenen Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit (es muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden, um einen gießfähigen Fugenmörtel zu erhalten).

Anwendungsgebiete:

  • Auf zementgebundenen Mauerwerksblöcken/-elementen, hinter Marmor- und Zementplatten sowie auf Fliesen oder Platten usw.
  • Anwendung hinter Gipskartonplatten.

Merkmale und Vorteile:

  • Die werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
  • Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
  • Geeignet für die rauen Wetterbedingungen der MENA-Region.
  • Einfache Anwendung mit einheitlichem Arbeitsablauf (dies ermöglicht hohe Produktivität und erstklassiges Finish).
  • Starke Haftung.
  • Gute mechanische Beständigkeit.
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
Spezifikation
  • Standard Compliance:

    • ASTM C150, Type I
    • ASTM C207
    • ASTM C260
    • ASTM C404
    • ASTM C476

    The MSJC (Masonry Standard Joint Committee) considered the standard ASTM C476 in designing the mix, while ensuring following:

    • Grout slump defines the fluidity and consistency of the mix at 8”- 11”.
    • Grout compressive strength is related to the unit masonry strength f’m (must exceed f’m but must not less than 2,000 psi).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMasonry-Grout-Filler
  • ProduktfamiliePlasters and Masonry
  • ProduktgruppeMasonry Grout Filler
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry grout
  • Klassifizierung04 05 16
  • Format2014TitelMasonry Grouting
  • OmniClassNummer23-13 15 15 13
  • OmniClassTitelMasonry Grouts

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit