Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Plaster Gypsum - High Quality Gypsum Plaster
Saveto

Vetonit - Plaster Gypsum - High Quality Gypsum Plaster

Google-Übersetzung,

Gipsputz besteht aus trägem Gips, ausgewählten Zuschlagstoffen und speziellen Additiven. Er wird als Trockenpulver in vordosierten Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit (es muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden, um eine homogene Mischung zu erhalten). Gipsputz ist ein hochwertiges Produkt, das als Untergrund für Farben, dekorative Beschichtungen und Tapeten eine sehr glatte Oberfläche ergibt.

Anwendungsgebiete:

  • Zum Verputzen von Blockwänden und rauen Oberflächen (Innenbereich).
  • Verputzen von Sichtbeton und Betonfertigteilen.
  • Verbesserung der Wärmebeständigkeit und der Schalldämpfung.

Merkmale und Vorteile:

  • Die werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet gleichbleibend hohe Qualität.
  • Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
  • Es kann mithilfe von Verputzmaschinen aufgetragen werden.
  • Ein-Schicht-Auftrag mit verbesserter Verarbeitbarkeit.
  • Einfache Anwendung mit einheitlichem Arbeitsablauf (dies ermöglicht hohe Produktivität und erstklassiges Finish).
  • Starke Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.
  • Ideal für ein glattes Finish.
  • Geeignet für feuchte und trockene Bedingungen.
Spezifikation
  • Standards Compliance:

    • ASTM C28
    • ASTM C842
    • BS EN 13279-1 Type B2
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPlaster-Gypsum
  • ProduktfamiliePlasters and Masonry
  • ProduktgruppeIndoor Gypsum Plaster
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inSaudi-Arabien
  • Hergestellt inSaudi-Arabien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum plasters
  • Klassifizierung09 23 00
  • Format2014TitelGypsum Plastering
  • OmniClassNummer23-15 13 23
  • OmniClassTitelInterior Plasters

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit