Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles
    Saveto

    Vetonit - Premium Project Fix - Thinset Tile Adhesive for Ceramic Tiles

    Google-Übersetzung,

    Premium Project Fix ist ein handelsüblicher, rutschfester Zementkleber aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewählten Zuschlagstoffen und speziellen Additiven. Er wird als Trockenpulver in vordosierten Säcken geliefert und ist sofort einsatzbereit. Für die Verarbeitung muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden. Die Schichtdicke von Premium Project Fix variiert je nach Fliesenart und -qualität zwischen 3 mm und 10 mm. Premium Project Fix ist in Weiß und Grau erhältlich.

    Das System umfasst:

    • Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
    • Schicht 3: Keramikfliesenkleber - Premium Project Fix - Hochwertiger Keramikfliesenkleber.
    • Ebene 4: Fliesen - Keramikfliesen

    Anwendungsgebiete:

    • Für Keramik- und Terrazzofliesen.
    • Fliesenverlegung auf glatten Betonoberflächen, Mauerwerk, Porenbeton, Ziegeln, Gipskarton.
    • Es kann in einer einzigen Schicht bis zu einer Dicke von 10 mm aufgetragen werden.
    • Geeignet für trockene und feuchte Umgebungen, Innenanwendungen sowie horizontale und vertikale Flächen.


    Merkmale und Vorteile:

    • Die werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
    • Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
    • Einfache Fliesenverlegung für hohe Produktivität.
    • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
    • Hervorragende Haftung auf verschiedenen Fliesenarten. Im örtlichen Handel erhältlich.
    • Wasserfest.
    • Geeignet für Innenanwendungen.
    • Geeignet für horizontale und vertikale Flächen.
    Spezifikation
      • BS:EN 12004 as C1T
      • SASO ISO 13007-1 as CIT
      • GEV-EMICODE® EC1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPremium-Project-Fix
    • ProduktfamilieTiling Systems
    • ProduktgruppeHigh Quality Ceramic Tile Adhesive
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inSaudi-Arabien
    • Hergestellt inSaudi-Arabien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile adhesives
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-13 23 15
    • OmniClassTitelAdhesives

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit