Vetofill CG551 ist ein verbesserter Zementfugenmörtel mit reduzierter Wasseraufnahme und hoher Abriebfestigkeit. Das einkomponentige, zementbasierte Produkt ist zudem polymermodifiziert, antimikrobiell und wasserbeständig (und eignet sich daher ideal für die meisten Fliesenarten, darunter Keramik, Porzellan, Glasmosaik, Marmor, Granit usw.). Vetofill CG551 besteht aus einer Mischung aus Zement, speziellen Additiven und ausgewählten Füllstoffen. Nach dem Anmischen mit Wasser entsteht ein leicht zu verarbeitender, cremiger Mörtel, der für den Innen- und Außenbereich geeignet ist (da er spezielle Biozide enthält, die Mikroorganismen abtöten und das Wachstum von Bakterien und Algen verhindern).
Das System umfasst:
- Schicht 1: Untergrund – Betonplatte
- Schicht 2: Fliesenkleber - Vetoset CA542 - Antimikrobieller Fliesenkleber (3-10 mm)
- Schicht 3: Fliesen - Keramik, Porzellan, Glasmosaik, Marmor, Granit.
- Schicht 4: Fliesenfugenmörtel - Vetofill CG551 - Ultrahygienischer und zementärer Fliesenfugenmörtel, entwickelt für Krankenhäuser und Kliniken (2-6 mm bis 10 mm)
Anwendungsgebiete:
- Antimikrobieller Fliesenfugenmörtel (für Bereiche mit höchsten Hygieneanforderungen).
- Fliesenarbeiten in Gebäuden des Gesundheitswesens (wie Küchen, Krankenhäusern, Kliniken, Gesundheitszentren und Lebensmittelverarbeitungsbetrieben).
- Füllt die Fugen von praktisch allen Fliesenarten (bis zu 10 mm).
- Nassbereiche (wie Küchen, Badezimmer usw.)
Merkmale und Vorteile:
- Antimikrobielle Eigenschaften (hemmt das Wachstum von Mikroben, Algen und Pilzen).
- Einfach anzuwenden (einkomponentig).
- Hervorragende mechanische und physikalische Eigenschaften.
- Hohe Haftfestigkeit.
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Geringe Wasserdurchlässigkeit.
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.
- Geeignet für horizontale und vertikale Fliesenverlegung.
- Niedriger VOC-Gehalt (umweltfreundliches Produkt).
- Extrem fleckenbeständige Eigenschaften.