Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Box Roka -Therm XP25 - window and door system
Box Roka -Therm XP25 - window and door system
    Saxun

    Box Roka -Therm XP25 - window and door system

    Google-Übersetzung,

    Gehäuse aus expandiertem Polystyrol (EPS) für den Einbau in die Fassade, kompatibel mit allen Arten von Aluminium-, PVC- oder Holzfenstern und -türen.

    Sein thermisches und akustisches Verhalten reduziert den akustischen und thermischen Pegel im Raum und verbessert seine Wärmeübertragung erheblich.

    Spezifikation
    • Supply of Roka-Therm XP 25 box in expanded polystyrene (EPS) for "Saxun" model roller blinds, with a density of +-30 Kg/m3 and minimum thermal transmittance of 1.55 W/m2K and acoustic insulation of 52 (-1, - 4) dB internally reinforced with a steel rod and lower aluminum profiles. Finished at each end with covers, plugs, shaft, bearings, and maintenance cover in abs plastic, in external, central, or internal position and sliding panel made up of large extruded aluminum slats. Rolling system on hexagonal galvanized steel shaft supported by PVC stops and mixed closure of treated steel springs for fixing the slats guided by a compatible guide. Possibility of installation with a plastic conveyor belt for manual activation by tape and reel, or motorized activation with a motor housed in the hexagonal shaft and activation by means of a button or wireless transmitter.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercajon-roka-therm-XP25
    • ProduktfamilieRoller Shutter
    • ProduktgruppeShutter - Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit