Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Enrollable cadena rafter doble cortina
Enrollable cadena rafter doble cortina
Enrollable cadena rafter doble cortina
Enrollable cadena rafter doble cortina
    Saxun

    Enrollable cadena rafter doble cortina

    Google-Übersetzung,

    Doppelrollo mit Kette für Sparren

    Spezifikation
    • Saxun's most versatile system due to its functionality and the infinite collection of fabrics and accessories from which clients and users can choose.

      Our blinds exclusively integrate CLS accessories, which are of great aesthetic value and allow for greater modularity and adaptation of the product to all types of needs and architectures. 

      Rafter is a new Saxun system that can be operated using a chain or motor. It hides the elements that enable it to roll up and adds embellishment to the product so that it can act as a decorative pelmet. This new system from Saxun is aesthetically pleasing and can be used for large windows. It easily connects two or more blinds with a single profile, providing uniformity for both the residential and contract sectors. Rafter is fully compatible with the Saxun Roller range’s exclusive CLS accessories. It can be lacquered in the entire standard RAL range, adapting to all the decorative needs of users and interior designers.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenrollable-cadena-rafter-doble-cortina
    • ProduktfamilieCortinas y Estores
    • ProduktgruppeEstores
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung12 24 13
    • Format2014TitelRoller Window Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 17 13
    • OmniClassTitelRoller Shades
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit