Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
    Saxun

    Pergola P 150 _ Duplex 4 columns

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sonnenschutzsystem „Saxun“ Modell P-150 Bioklimatische Pergola mit 4 Säulen.

    Spezifikation
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola, made up of 178x35mm model P-150 extruded aluminum adjustable slats, finished at the ends with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slat to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All are mounted on extruded aluminum structures composed of "Saxun" model P 242,5 x 100 mm beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for water extraction via columns,LED lighting and wireless drive system.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpergola-p-150-duplex-4-columnas
    • Produktfamiliesolar protection
    • ProduktgruppeModular Bioclimatic Pergola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre and shading systems
    • Klassifizierung10 71 13
    • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 13
    • OmniClassTitelLouvered Canopies