Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
    Saxun

    Puerta seccional PS-300

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sektionaltor „Saxun“ Modell PS-300.

    Spezifikation
    • Supply and installation of a Saxun Model PS-300 sectional door system, consisting of extruded aluminum panels made of 6063 T5 alloy filled with expanded polystyrene, guided by nylon tandem bearings with galvanized steel side guides and lifting traction using a steel cable driven by motorized traction with security detection systems and wireless drive system.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional-door-ps-300
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeSectional Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShutter systems
    • Klassifizierung10 71 13
    • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13
    • OmniClassTitelExterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows