Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel
Ventilplus® Insulation Panel

    Ventilplus® Insulation Panel

    Google-Übersetzung,
    Das Ventilplus®-Paneel ist ein EPS-Dämmpaneel vom Typ Neopor®, das mit zwei Stahlblechen verstärkt und durchgehend gemeinsam gesintert ist. Es wurde für den Bau mikrobelüfteter Dächer mit hoher Wärmedämmleistung entwickelt. Ideal für energetische Sanierungsmaßnahmen, gewährleistet es die Einhaltung technischer Normen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden. Das Ventilplus®-Paneel ermöglicht eine sichere Montage in einem Arbeitsgang, da es die Wärmedämmschicht mit den zur Befestigung der Dachdeckung erforderlichen Tragkonstruktionen kombiniert. Es kann als Dämmsystem für Schrägdächer mit Dicken von 50 bis 200 mm plus 20 mm Z-Profil auf der Dachaußenseite eingesetzt werden. Ventilplus®-Paneele werden aus graphitverstärktem EPS (Neopor®) für eine verbesserte Wärmeleitfähigkeit hergestellt und verfügen über die typischen Nut- und Federverbindungen, die eine perfekte Ausrichtung und Verzahnung der Elemente gewährleisten. Ein Hauptmerkmal des Ventilplus®-Systems ist die exklusive Fertigungstechnologie von SCF: Verzinkte Stahlprofile (8/10 mm dick) in Z-Form werden in das Polystyrol eingebettet und mitgesintert. Dies verleiht dem System einzigartige Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit und einfacher Handhabung. Die Ventilplus®-Paneele von SCF werden standardmäßig in einer Länge von 3,30 m geliefert, können aber auf Anfrage auch individuell an die jeweiligen Baustellenmaße angepasst werden. Dies bietet erhebliche wirtschaftliche und logistische Vorteile. Die Ventilplus®-Paneele sind auch in der ECO-Version erhältlich. Diese wird aus Rohstoffen wie Neopor® BMBcert™ hergestellt, wodurch Abfälle verwertet und Materialien nach dem Biomassebilanzprinzip verwendet werden. Die ECO-Version verwendet Recyclingmaterialien aus zertifizierten nachwachsenden Rohstoffen und gewährleistet so die Einhaltung der Mindestumweltkriterien (CAM Building 23.06.2022 Prot. 2.5.7).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVENTILPLUS
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa