Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield
SCG Floor T-Clip Shield

    SCG Floor T-Clip Shield

    Google-Übersetzung,
    • 8852404092271
    • 8852404093667
    • 8852404093674
    • 8852404093841
    • 8852404093858
    • 8852404093865

    Dekorieren Sie den Boden mit Holzböden, um eine warme, natürliche Stimmung zu erzeugen. Installiert mit einem schraubenlosen Clip-Verschlusssystem. Die fertige Farbe ab Werk bietet schöne Farben, langlebig, schön, alle Standardblätter. Reduzieren Sie die Installationszeit

    Spezifikation
    • Features environmental friendliness and good quality of life. certified under the SCG Green Choice label

      • Promote good hygiene (Well-being) by reducing the chance of slipping by at least 90% compared to conventional flooring. With Color Loc Shield technology, the skin is safe to use.

      • Save energy and reduce global warming (Climate Resilience) by reducing Greenhouse Gas emissions from the production process at least 6%.

      • Save natural resources and extend the service life. (Circularity) by reducing energy consumption from the production process at least 7% and reducing the use of water from the production process by at least 25%

      Certification Date 01/09/2021

      Certification end date 01/09/2024

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCG-Floor-T-Clip-Shield
    • ProduktfamilieD'COR
    • ProduktgruppeDECAAR by SCG
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • OmniClassNummer23-15 17 13
    • OmniClassTitelFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien