Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Google-Übersetzung,

    Erstellen Sie ein einzigartiges Design, das Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. mit Dekorationsmaterialien SCG Modell Rustic

    Ein schönes, neues Ersatzmaterial für Echtholz.

    • Das Splittermuster ist lang und tief. Auch nach dem Lackieren ist das Holzsplittermuster deutlich sichtbar.

    • Kann verwendet werden, um sowohl Wände als auch Decken zu dekorieren, kann Raum zu einem kombinieren

    So können Sie kreative Designs erstellen Erstellen Sie eine einzigartige Identität

    Spezifikation
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • ProduktfamilieD'COR
    • ProduktgruppeDECAAR by SCG
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)2800
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • OmniClassNummer23-15 15 17
    • OmniClassTitelWall Cladding Sheets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit