Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    Google-Übersetzung,

    Holzrock klassisch

    Zum Abdecken der Wand um die Fuge zwischen Boden und Wand. Verhindert Flecken auf den Wänden und hilft, die Wände schöner zu gestalten.

    • Eng an der Verbindung zwischen Boden und Wand befestigt. Denn unter dem Lotus-Brett befindet sich eine Fase, die beim Ausrichten des Hobels hilft

    •Termite beständig, kann für eine lange Zeit verwendet werden

    •Es gibt 2 Kanten, die eine Grundierung ist. Übermalen Sie das Echte sofort.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCG_Lath-Trim_Wood_Skirt_Classic
    • ProduktfamilieD'COR
    • ProduktgruppeDECAAR by SCG
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
    • OmniClassNummer23-15 15 00
    • OmniClassTitelWall Coverings, Claddings, Linings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit