Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Wall/Facade Rustic Smart Board
SCG Wall/Facade Rustic Smart Board

    SCG Wall/Facade Rustic Smart Board

    Google-Übersetzung,

    Rustikales Smartboard mit abgeschrägter Kante verziert Die Fugen mit Ausnahme der Rillen sind schön und glatt. dimensionaler Wird verwendet, um das Äußere des Hauses zu dekorieren (dickes Modell 8 mm.). Beenden Sie die Arbeit schön. Keine Notwendigkeit, das Blatt mit einer Höhe von 280 cm zu verbinden. oder die Wand und Decke im Haus (6 mm dickes Modell). Das Design ist von der Decke bis zur Wand einheitlich.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCG_Wall-Facade_Rustic_Smart_Board
    • ProduktfamilieD'COR
    • ProduktgruppeDECAAR by SCG
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
    • OmniClassNummer23-15 15 00
    • OmniClassTitelWall Coverings, Claddings, Linings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit