Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schlüter®-BEKOTEC-EN
Schlüter®-BEKOTEC-EN
Schlüter®-BEKOTEC-EN

    Schlüter®-BEKOTEC-EN

    Schlüter-BEKOTEC ist die sichere Belagskonstruktionstechnik als System für rissefreie und funktionssichere schwimmende Estriche und Heizestriche mit Belägen aus Keramik, Naturstein sowie andere Belagsmaterialien.

    Dieses System basiert auf der Polystyrol-Estrichnoppenplatte Schlüter-BEKOTEC-EN, die direkt auf den tragfähigen Untergrund oder über handelsübliche Wärme- und/oder Trittschalldämmatten ausgelegt wird. Aus der Geometrie der Noppenplatte Schlüter-BEKOTEC-EN ergibt sich eine Mindestschichtdicke des Estrichs von 32 mm zwischen und 8 mm über den Noppen. Die Noppenabstände sind so angeordnet, dass in einem Raster von 75 mm die systemzugehörigen Heizrohre mit Durchmesser 16 mm zur Erstellung eines Heizestriches eingeklemmt werden können.

    Die Fußbodenheizung ist gut regulierbar und kann optimal mit niedrigen Vorlaufstemperaturen betrieben werden, da nur eine vergleichsweise geringe Estrichmasse (bei 8 mm Überdeckung ca. 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m²) aufgeheizt bzw. abgekühlt werden muss.

    Spezifikation
    • Typ Schlüter-BEKOTEC-EN/P besteht aus Polystyrol (EPS 033 DEO), weiß ohne Folienüberzug und ist z. B. für konventionellen Zementestrich geeignet.

      Typ Schlüter-BEKOTEC-EN/PF besteht aus Polystyrol (EPS 033 DEO) mit einem Folienüberzug (orange) und ist daher besonders für Fließestriche (z. B. Calciumsulfatestrich) geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschlueter-bekotec-en
    • ProduktfamilieBelagskonstruktionen
    • ProduktgruppeBEKOTEC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit