Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schlüter®-DILEX-AKSN

Schlüter®-DILEX-AKSN

Schlüter-DILEX-KS ist ein wartungsfreies Bewegungsfugenprofil für mechanisch hoch beanspruchte Beschichtungen, Fliesen oder Natursteinbeläge.

Schlüter-DILEX-KS bietet einen sicheren Kantenschutz in Belägen, die durch Flurförderverkehr genutzt werden und eignet sich daher für Anwendungen in Lager- und Produktionshallen, Einkaufszentren, Tiefgaragen oder für Beläge, die maschinell gereinigt werden. Die trapezförmig gelochten seitlichen Befestigungsprofile aus Edelstahl oder Aluminium sind mit einer 11 mm bzw. 6 mm breiten, weich eingestellten Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer verbunden. Im Falle einer Beschädigung lässt sich die Kautschukeinlage des Profils austauschen (nicht bei Profilhöhen 2,5 / 4,5 und 6 mm). Der Kantenbereich des Belages wird durch die besondere Profilkonstruktion der seitlichen Befestigungsprofile wirksam geschützt.

Spezifikation
  • Material: Aluminium

    Die Bewegungszone besteht aus hochflexiblem, thermoplastischem Elastomer mit Klemmstegen aus einem härter eingestellten Material.

    Länge = 2,5m verfügbar in den folgenden Höhen: 8mm; 10mm; 11mm; 12,5mm; 14mm; 16mm

    Die folgenden Farben sind verfügbar:

    C = Creme
    DA = Dunkelanthrazit
    FG = Fugengrau
    G = grau, RAL 7030
    GS = graphitschwarz, RAL 9011, sanitär „ebony“
    HB = hellbeige, RAL 1019
    PG = pastellgrau, sanitär „manhattan“
    SG = Steingrau

Technische Spezifikation
  • Referenznummerschlueter-dilex-aksn
  • ProduktfamilieTechnik und Design mit Schlüter-Profilen
  • ProduktgruppeDILEX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit