Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERDI-SHOWER-R
KERDI-SHOWER-R

    KERDI-SHOWER-R

    Google-Übersetzung,

    Schluter ® -KERDI-SHOWER-R ist eine leichte, vorgefertigte Duschrampe mit integrierter Abdichtung zur Schaffung barrierefreier, schwellenloser Duschen.

    • Entwickelt zur Integration mit dem Schluter® -Duschsystem
    • Ideal für die Gestaltung bodengleicher Duschen
    • Bietet rollstuhlgerechten Zugang zu den Duschbereichen; entspricht dem gemäß ADA vorgeschriebenen Steigungsverhältnis
    • Verfügt über integrierte KERDI-Wasserabdichtung
    • Hergestellt aus leichtem, expandiertem Polystyrol
    Spezifikation
    • Function:

      Schluter ®-KERDI-SHOWER-R is a lightweight, expanded polystyrene shower ramp with integrated Schluter®-KERDI waterproofing, designed to facilitate the construction of access ramps for tiled showers. The ramp integrates with the Schluter® -Shower System to create accessible, curbless showers and adheres to the ADA’s slope ratio.

      Installation:

      For complete installation guidelines and warranty criteria for shower applications, please download the Schluter®-Shower System Installation Handbook and view the installation videos available below.

      Keywords: Shower ramp, prefabricated ramp, waterproof, Kerdi

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschluter-kerdi-shower-r
    • ProduktfamilieShower System
    • ProduktgruppePrefabricated Substrate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStyropor (EPS)
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 15
    • OmniClassTitelShower Enclosure Bases
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit