Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERDI-BOARD Shower waterproofing
KERDI-BOARD Shower waterproofing
KERDI-BOARD Shower waterproofing
KERDI-BOARD Shower waterproofing
KERDI-BOARD Shower waterproofing

    KERDI-BOARD Shower waterproofing

    Google-Übersetzung,

    Schluter® -KERDI-BOARD ist ein multifunktionaler Fliesenuntergrund und eine Bauplatte, die sich auch für die Verklebung von Abdichtungssystemen mit Fliesen eignet. Mit KERDI-BOARD lassen sich schnell und einfach fliesenfertige Elemente in Duschen, Badewanneneinfassungen und -plattformen, Arbeitsplatten, Waschtischen, Regalen und vielem mehr realisieren!

    • Fördert die Kreativität beim Bau von verklebten Abdichtungssystemen, die gefliest werden sollen.
    • Gestalten Sie individuelle Waschtische, Regalsysteme, Arbeitsplatten, Badewanneneinfassungen und vieles mehr
    • Ersetzt andere geeignete, feste Trägerplatten (z. B. Gipskartonplatten, Zementbauplatten)
    • Gleichmäßig, stoßfest und starr
    • Wasserdicht, wärmeisolierend und formstabil
    • Leicht, einfach zu handhaben und zu transportieren
    • Enthält weder Zement noch Glasfaser für eine staubfreie Installation
    • Extrudierte Polystyrolschaumplatte
    • Vliesgewebe zur effektiven Verklebung der Fliesen mit der Oberfläche
    Spezifikation
    • Function: 

      Schluter®-KERDI-BOARD is a multifunctional tile substrate and building panel, which can also be used for creating bonded waterproofing assemblies with tile coverings. It consists of an extruded polystyrene foam panel, with a special reinforcement material on both sides and fleece webbing for effective anchoring in thin-set mortar. KERDI-BOARD can be used in a multitude of interior applications. KERDI-BOARD is not intended for exterior applications.

      With the available panel thicknesses of 3/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1-1/2", and 2" (5, 9, 12.5, 15, 19, 25, 38, and 50 mm), KERDI-BOARD allows the installer to prepare and create a broad range of substrates and building elements for the installation of ceramic and natural stone tile that are flat, level, plumb, square, and dimensionally stable. With suitable preparation of the abutting seams and joint areas, the panel may be used for bonded waterproofing assemblies.

      The boards are simply cut to size with a utility knife. The gridlines, which are printed on the surface, are helpful for neat and quick cuts and installation. Tiles can be installed directly over KERDI-BOARD using the thin-set method.

      Maintenance:

      KERDI-BOARD should be stored flat. In case of outdoor storage, protect the material from direct sunlight and weather exposure.

      Installation:

      Fully embedded KERDI-BOARD

      Any board thickness suitable

      1. Remove all surface contaminants from the substrate that may weaken the bond.

      2. Apply thin-set mortar to the substrate and/or onto KERDI-BOARD with a notched trowel. The mortar must bond to the substrate and mechanically anchor the fleece on the KERDI-BOARD surface.

      3. Apply the panels to the wall and firmly press them in place to ensure full coverage.

      4. Tightly abut the individual panels and align them appropriately.

      5. The tiles can be installed immediately using Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, or unmodified thin-set mortar. Choose a notched trowel to match the tile format, and back-butter the tiles, if necessary, to attain full coverage.

      Note: If the bond between the thin-set mortar and substrate is questionable, additional mechanical attachment with the KERDI-BOARD-ZSD anchors or KERDI-BOARD-ZT washers and corresponding screws is required. Fasteners are installed after the thin-set mortar has hardened.

      Note: See section “Waterproofing” on the use of KERDI-BOARD in bonded waterproofing assemblies.

      Spot-bonded KERDI-BOARD

      Minimum board thickness = 3/8" (9 mm)

      1. Remove all surface contaminants from the substrate that may weaken the bond.

      2. Place spots of thin-set mortar on the KERDI-BOARD panel or substrate in intervals of approx. 12" (30 cm). The mortar must bond to the substrate and mechanically anchor the fleece on the KERDI-BOARD surface.

      3. Apply the panels to the wall, firmly press them in place, and align them with a straight-edge or level.

      4. The tiles can be installed immediately using Schluter-SET, Schluter-ALL-SET, Schluter-FAST-SET, or unmodified thin-set mortar. Choose a notched trowel to match the tile format, and back-butter the tiles, if necessary, to attain full coverage.

      Note: If the bond between the thin-set mortar and substrate is questionable, additional mechanical attachment with the KERDI-BOARD-ZSD anchors or KERDI-BOARD-ZT washers and corresponding screws is required. Fastener locations must coincide with mortar spots. This may be ensured by making holes in the KERDI-BOARD at the desired fastener locations prior to applying mortar spots. Fasteners are installed after the thin-set mortar has hardened.

      Note: See section “Waterproofing” on the use of KERDI-BOARD in bonded waterproofing assemblies.

      Keywords: Waterproofing, tile backerboard, shower waterproofing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschluter-kerdi-board
    • ProduktfamilieSubstrate for Tiles
    • ProduktgruppeKERDI-BOARD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit