Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B

    KERDI-LINE-B

    Google-Übersetzung,

    Schlüter ® -KERDI-LINE sind Einlegerahmen aus gebürstetem Edelstahl mit Design-Rostabdeckungen passend zu den Schlüter ® -KERDI-LINE Rinnenkörpern. Der Einlegerahmen ist stufenlos höhenverstellbar, um Belagsmaterialien in Stärken von 3 bis 25 mm aufzunehmen. Designrost A, B und C sind als Designoptionen erhältlich.

    Spezifikation
    • - design grate B with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate B with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover B with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschlueter-kerdi-line-b
    • ProduktfamilieDrainage
    • ProduktgruppeKERDI-LINE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit