Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERDI-LINE-C

KERDI-LINE-C

Google-Übersetzung,

Schlüter ® -KERDI-LINE sind Einlegerahmen aus gebürstetem Edelstahl mit Design-Rostabdeckungen passend zu den Schlüter ® -KERDI-LINE Rinnenkörpern. Der Einlegerahmen ist stufenlos höhenverstellbar, um Belagsmaterialien in Stärken von 3 bis 25 mm aufzunehmen. Designrost A, B und C sind als Designoptionen erhältlich.

Spezifikation
  • - design grate C with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

    - design grate C with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

    - cover C with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


    H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
    H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerschlueter-kerdi-line-c
  • ProduktfamilieDrainage
  • ProduktgruppeKERDI-LINE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit