Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERDI-LINE-D

KERDI-LINE-D

Google-Übersetzung,

Schlüter®-KERDI-LINE-D ist eine rahmenlose Rinnenabdeckung passend zu Schlüter®-KERDI-LINE Rinnenkörpern. Der Belagsträger ist mit einem Vliesstoff zur Verklebung mit dem Fliesenkleber ausgestattet und universell für alle Belagsstärken geeignet.

Spezifikation
  • Schlüter®-KERDI-LINE-D is available in the following lengths:

    49 cm; 59 cm; 69 cm; 79 cm; 89 cm; 99 cm; 109 cm; 119 cm; 129 cm; 139 cm; 149 cm; 159 cm; 169 cm; 179 cm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerschlueter-kerdi-line-d
  • ProduktfamilieDrainage
  • ProduktgruppeKERDI-LINE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit