Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERDI-LINE-STYLE

KERDI-LINE-STYLE

Google-Übersetzung,

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE sind Konturrahmen mit eleganten Designblenden aus gebürstetem Edelstahl passend zu Schlüter®-KERDI-LINE Rinnenkörpern. Der schmale Konturrahmen ist stufenlos höhenverstellbar für Belagsmaterialien in Stärken von 6 bis 18 mm. Die Bezüge sind in den Designvarianten FLORAL, CURVE und PURE erhältlich.

Spezifikation
  • 23 mm frames, stainless steel, V4A, brushed

    H = 23 mm covering thicknesses 6 – 18 mm

    Covers and frames cannot be combined with Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerschlueter-kerdi-line-style
  • ProduktfamilieShower System
  • ProduktgruppeDrains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa