Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERDI-LINE Linear drain SOLID (A)
KERDI-LINE Linear drain SOLID (A)
KERDI-LINE Linear drain SOLID (A)
KERDI-LINE Linear drain SOLID (A)

    KERDI-LINE Linear drain SOLID (A)

    Google-Übersetzung,

    Schluter® -KERDI-LINE ist eine flache, lineare Duschablaufrinne, die speziell für verklebte Abdichtungssysteme entwickelt wurde. KERDI-LINE kann an Wänden oder an Zwischenstellen in Duschen, Nassräumen und anderen Anwendungen installiert werden, die eine Abdichtung und Entwässerung erfordern.

    • Schaffen Sie barrierefreie, offene Räume
    • Die Böden können in einer Ebene zu KERDI-LINE geneigt werden, wodurch die Verwendung großformatiger Fliesen ermöglicht wird.
    • Der Kanalkörper besteht aus geformtem Edelstahl und verfügt über eine KERDI-Kragenhülse zur Herstellung einer sicheren, wasserdichten Verbindung.
    • Versetzte und mittige Steckdosen verfügbar
    • Geeignet für alle gängigen Stärken von Keramikfliesen und Steinbelägen.
    • Erhältlich in Längen von 20 Zoll (50 cm) bis 72 Zoll (180 cm).
    • Rostelemente sind separat erhältlich und in sieben Ausführungen verfügbar.
    • Die massiven und quadratischen Roste können mit der KERDI-LINE-FC verwendet werden, um ein nahtloses Erscheinungsbild in Anwendungen zu erzielen, bei denen mehrere Abflüsse hintereinander installiert sind.
    • 9 TRENDLINE-Farben sind jetzt für die Rostdesigns SOLID und SQUARE erhältlich.
    • Der Rost KERDI-LINE-TF verfügt über einen dünnen Edelstahlrahmen für verbesserten Fliesenschutz und einfache Reinigung.
    Spezifikation
    • Function:

      Schluter®-KERDI-LINE is a low profile linear shower drain specifically designed for bonded waterproofing assemblies. KERDI-LINE can be installed adjacent to walls or at intermediate locations. The floor can be sloped on a single plane to KERDI-LINE, which enables the use of large-format tiles and creates interesting design opportunities.

      KERDI-LINE consists of a formed stainless steel channel body and grate assembly or covering support to which tile is applied. The channel body features a standard 2" (50 mm) no-hub outlet and is attached to the pipe using an appropriate mechanical (e.g., flexible or no-hub) coupling. The simple connection to standard drain outlets makes KERDI-LINE suitable for new construction and renovation. KERDI-LINE is available with both center and off-set outlets. The off-set outlet is located 8" (20.3 cm) from the edge of the channel body and provides flexibility when obstacles (e.g., floor joists) are encountered during installation. KERDI-LINE includes a corresponding polystyrene foam channel support to set the drain elevation to the corresponding KERDI-SHOWER-LT/-LTS shower trays. The perimeter of the channel body consists of a bonding flange laminated with a collar made of KERDI. It ensures a simple and secure connection to the bonded waterproofing assembly, both in the floor area and on adjacent walls. KERDI-LINE is available in channel lengths from 20" to 72" (50 cm to 180 cm) in 4" (10 cm) increments. The bonding flange extends approximately 1" (2.5 cm) beyond the channel on all sides.

      The KERDI-LINE grate assembly consists of a stainless steel frame that can be seamlessly adjusted to the thickness of the ceramic tile or stone covering – 1/8" to 1" (3 mm to 25 mm) for standard grate assemblies and 1/4" to 23/32" (6 mm to 18 mm) for KERDI-LINE-STYLE grate assemblies – and stainless steel grates that are placed within the frame. The standard grate assembly frame features a 3/8" (10 mm) wide reveal after installation and can be combined with one of two grate options: SOLID (A) or SQUARE (B). Each standard assembly is available in a brushed, chrome, or textured color-coated finish. The SQUARE (B) option is also available with a locking mechanism (brushed stainless steel, 3/4" – 19 mm frame only) for applications where tamper resistance is desired or required (e.g., healthcare and education facilities, etc.). The KERDI-LINE-STYLE grate assembly frame features a minimal reveal after installation and can be combined with one of three grate options: FLORAL (E), CURVE (F), or PURE (G). Each STYLE assembly is available in a brushed finish. The TILE grate (D) consists of a frameless, tileable covering support that is placed flush with the top of the channel body and can therefore accommodate any thickness tile covering. The TILE grate with Thin Frame (H) features a thin stainless steel frame which protects the tile edges around the grate opening and surrounding tile. Ideal for areas where the drain is surrounded by tile on all sides, rather than positioned flush against a wall. TILE grate with Thin Frame (H) is available in three frame heights – 1/4" (6 mm) for 13/64" to 9/32" (5 mm to 7 mm) -thick coverings, 1/2" (12.5 mm) for 9/32" to 15/32" (7 mm to 12 mm) -thick coverings, and 7/8" (22.5 mm) for 5/8" to 25/32" (16 mm to 20 mm) -thick coverings. If KERDI-LINE is placed at shower entrance, it is recommended that grate assembly A or the TILE grate is chosen and that the drainage openings span the maximum width of the entrance to limit potential overflow; secondary drainage (e.g., KERDI-DRAIN-F) may be required in the drying area.

      Maintenance:

      KERDI-LINE requires no special maintenance and is resistant to mold and fungi. The grate may be removed to clean the drain housing and the drain pipes.

      Clean the grates and profiles using common household cleaning agents. Stainless steel exposed to the environment or aggressive substances should be cleaned periodically using a mild household cleaner. Regular cleaning maintains the neat appearance of stainless steel and reduces the risk of corrosion. All cleaning agents must be free of hydrochloric acid, hydrofluoric acid, and chlorides. Stainless steel surfaces develop a sheen when treated with a chrome-polishing agent. Do not use abrasive or alkaline cleaning agents.

      Installation:

      For a step-by-step guide on installing the Schluter®-KERDI-LINE Drain, visit our installation instructions.

      The installation instructions below represent the use of Schluter®-KERDI-LINE in floor applications. Installation instructions for the use of KERDI-LINE in shower applications can be found in the Schluter®-Shower System Installation Handbook.

      Keywords: drainage, shower drain, bathroom drain, sanitary drain

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschluter-kerdi-line-linear-drain-solid-a
    • ProduktfamilieShower System
    • ProduktgruppeDrains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage gullies and channels
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains