Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AccuSine - Active Power Quality Solutions

AccuSine - Active Power Quality Solutions

Google-Übersetzung,
AccuSine PCS+: Wirkleistungskorrekturlösung für Anwendungen, die Oberschwingungsminderung, Leistungsfaktorkorrektur und Lastausgleich erfordern. Modulares, robustes und leistungsstarkes Design für die anspruchsvollsten Anwendungen, um das elektrische Netzwerk für längere Betriebszeiten zu stabilisieren und CAPEX und OPEX zu reduzieren. AccuSine PCSn: Wirkleistungskorrekturlösung für Anwendungen, die Oberschwingungsminderung, Leistungsfaktorkorrektur und Lastausgleich erfordern. Dieser modulare, robuste und leistungsstarke aktive Oberwellenfilter wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine neutrale Oberwellenkompensation erfordern, und eignet sich für nichtlineare Lasten in Gewerbe und Gebäuden, um das elektrische Netzwerk für längere Betriebszeiten zu stabilisieren und CAPEX und OPEX zu reduzieren. AccuSine PFV+: Aktive Leistungskorrekturlösung für Anwendungen, die eine ultraschnelle, stufenlose Leistungsfaktorkorrektur, Flimmerminderung, Voltvar-Unterstützung und Lastausgleich erfordern. Modulares, robustes und leistungsstarkes Design für die anspruchsvollsten Anwendungen, um das elektrische Netzwerk für längere Betriebszeiten zu stabilisieren und CAPEX und OPEX zu reduzieren.
Spezifikation
  • AccuSine PCS+:
    * Standards: cUL, CE, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 60, 120, 200, 300A
    * Rated voltage: 208 - 690Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20, IP31, IP54, UL Type 1, UL Type 2, UL Type 12
    * Modularity: Upto 10 units in parallel of any rating combination
    * 3-level IGBT technology
    * Spectrum cancellation: 2nd to 51st order, fully selectable
    * Filtering degree: THDi < 3%, closed loop control, max 20:1 THDi reduction
    * Thermal: forced ventilation with separate airflow, back channel cooling
    AccuSine PCSn:
    * Standards: CE, ABS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 20, 30, 50, 60
    * Rated voltage: 208 - 415Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20
    * Modularity: Upto 12 units in parallel of any rating combination
    * Mounting: chassis, wall and 19” rack mount modules
    * 3-level IGBT technology
    * Spectrum cancellation: 2nd to 51st order, fully selectable
    * Filtering degree: THDi < 3%, closed loop control, max 20:1 THDi reduction
    -  Thermal: forced ventilation with back channel cooling
    AccuSine PFV+:
    * Standards: cUL, CE, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 60, 120, 200, 300A
    * Rated power: 21 - 250kvar
    * Rated voltage: 208 - 690Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20, IP31, IP54, UL Type 1, UL Type 2, UL Type 12
    * Modularity: Upto 10 units in parallel of any rating combination
    * 3-level IGBT technology
    * Reactive correction time: 0.25 cycle
    * Thermal: forced ventilation with separate airflow, back channel cooling

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAccuSine
  • ProduktfamiliePower Quality
  • ProduktgruppeAccusine
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-30
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPower factor correction equipment enclosures
  • OmniClassNummer23-35 23 19
  • OmniClassTitelPowerfactor Correction Devices
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit