Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GHA - Mittelspannungs-Schaltanlagen bis 40,5 kV

GHA - Mittelspannungs-Schaltanlagen bis 40,5 kV

Gasisolierte Schaltanlagen bis 40,5kV, 4000A, 40kA für Einzel- und Doppelsammelschienenanwendungen

Spezifikation
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGHA
  • ProduktfamilieMV Switchgear
  • ProduktgruppeGHA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2300
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1400
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)700
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit