Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OptiLine 50 - Leitungsführungssystem zum direkten Einrasten mit 50-mm-Front
OptiLine 50 - Leitungsführungssystem zum direkten Einrasten mit 50-mm-Front
OptiLine 50 - Leitungsführungssystem zum direkten Einrasten mit 50-mm-Front
OptiLine 50 - Leitungsführungssystem zum direkten Einrasten mit 50-mm-Front
OptiLine 50 - Leitungsführungssystem zum direkten Einrasten mit 50-mm-Front

    OptiLine 50 - Leitungsführungssystem zum direkten Einrasten mit 50-mm-Front

    OptiLine 50 – Leitungsführungssystem zum direkten Einrasten mit 50-mm-Front Montagesystem mit einer 50-mm-Öffnung an der Vorderseite, das eine komplette Reihe an Kabelkanälen, Deckensäulen, Bodensäulen, Bodentanks, Tischverteilern und die zugehörige Verdrahtungsausrüstung umfasst. Das System wurde speziell für den schnellen Einbau, ein perfekt abgestimmtes Design und ein erhöhtes Maß an Flexibilität für Aufrüstungen und Änderungen entwickelt. Kabelkanäle aus PC/ABS und PVC: 80, 100, 120 und 140 mm Kabelkanäle aus Aluminium: 80, 100, 120, 140 mm und 140H (mit verdeckten Ausgängen) Kabelstangen: Vorverdrahtet. Ein- und zweiseitig oder mit 1, 2 und 4 Kabeldosen, freistehend oder Spannmontage. Schmale Wandstange für Türanwendungen Kabelpfosten: Vorverdrahtet. Ein-, zwei- und vierseitig, mit Standardsockel. Zweiseitig auch für flexible Bodenanwendung. Tischverteiler: Vorverdrahtet. Pop-Up, Mini-Pop-Up und Flip-Up für die Integration in den Schreibtisch. Drehbar, für Anwendungen auf dem Schreibtisch. Schreibtischgrundeinheiten für die Auf- und Unterputzmontage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroptiline_50_trunking
    • ProduktfamilieOptiLine 50
    • ProduktgruppeInstallation trunking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • UNSPSCNameElectrical cable and accessories
    • UNSPSCCode261216
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit