Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pragma - Modulare Gehäuse 13/18/24

Pragma - Modulare Gehäuse 13/18/24

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Pragma ist eine komplette Baureihe von modularen Gehäusen mit 13/18/24 TE Produktreihe zur Aufputzmontage: Metall/Technoplastic - 13 bis 18 TE, 63 bis 125 A - 24 TE, 125 bis 160 A, mit Endkunden-Schnittstelle Produktreihe zur Unterputzmontage: Technoplastic - 13 bis 18 TE, 63 bis 125 A - 24 TE, 125 bis 160 A Die Produktreihe Pragma kombiniert erstklassige Ergonomie für Monteure mit einem attraktiven Design und Robustheit. Die Produktreihe Pragma kombiniert erstklassige Ergonomie für Monteure mit einem attraktiven Design und Robustheit. Eine Komplettlösung in Kombination mit den Produkten der Marke Merlin Gerin ist möglich. Pragma sorgt für einen einfacheren Einbau und mehr Flexibilität für den Kunden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpragma_24
  • ProduktfamiliePanelboards & Switchboards
  • ProduktgruppeModular Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • OmniClassNummer23-35 31 15
  • OmniClassTitelElectrical Distribution Control Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit