Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Google-Übersetzung,

    MV Compact Switchboard (Ring Main Unit) bis 12 kV, hochzuverlässige gasisolierte Schaltanlage für unterirdische Sekundärverteilung. Für Innen- und Außenanwendungen bis 12kV

    Spezifikation
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRingmaster
    • ProduktfamilieMV Switchgear
    • ProduktgruppeRingmaster
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inIndien
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • UNSPSCNameGas insulated switchgears
    • UNSPSCCode26131812
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
    • Klassifizierung26 13 00
    • Format2014TitelMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClassNummer23-35 31 17
    • OmniClassTitelElectrical Panel Boards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit