Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors
Servers, Controllers and Living Space Sensors

    Servers, Controllers and Living Space Sensors

    Google-Übersetzung,
    SpaceLogic AS-P- und AS-B-Server Die SpaceLogic AS-P- und AS-B-Server bilden das Herzstück eines EcoStruxure BMS. Sie können als eigenständige Server fungieren und auch E/A-Module steuern sowie Feldbusgeräte überwachen und verwalten. Der AS-B-Server verfügt über flexible integrierte universelle E/A-Konfigurationen und eine integrierte Stromversorgung. Die Server führen wichtige Funktionen aus, wie z. B. Steuerlogik, Trendprotokollierung und Alarmüberwachung, und unterstützen die Kommunikation und Konnektivität mit den E/A- und Feldbussen. Der AS-P-Server besteht aus sechs Modellen, darunter Modelle, die dem Basismodell LonWorks-Konnektivität, sichere Boot-Funktionalität und/oder UL-864 Smoke Control-Zertifizierung hinzufügen. Der AS-B-Server besteht aus acht Modellen, von denen vier „H“-Modelle mit einem Display ausgestattet sind, um die Ausgänge übersteuern zu können, und vier „P“-Modelle mit skalierbarer Lizenzierung für bestimmte Verwendungszwecke zu unterschiedlichen Preisen. SpaceLogic Central I/O-Modul Das SpaceLogic Central I/O-Modul bietet E/A-Punkte für den SpaceLogic AS-P-Server zur zentralen Steuerung großer mechanischer Systeme in einer Fabrik oder einem Geräteraum. Die Module sind Teil eines modularen Systems, das Strom und Kommunikation über einen gemeinsamen Bus für skalierbare benutzerdefinierte Konfigurationen bereitstellt. Es besteht aus 17 Modellen mit unterschiedlichen E/A-Punktzahlen und einer Vielzahl von Ein- und Ausgängen, um sicherzustellen, dass jede Installation an die E/A-Anforderungen des Systems angepasst wird. Alle zentralen E/A-Module sind für UL-864-Rauchkontrollsysteme zertifiziert. SpaceLogic MP-C-Controller Der SpaceLogic MP-C-Controller ist ein vielseitiger, vollständig programmierbarer IP-basierter Feldcontroller, der entweder als eigenständiger BACnet/IP-Controller oder als Teil eines EcoStruxure BMS verwendet werden kann. Sie bieten eine flexible Mischung aus E/A-Punkttypen über fünf Modelle hinweg, die für eine breite Palette von HLK-Anwendungen in Anlagenräumen geeignet sind. Sie unterstützen ein optionales Display, das Einblick in und Kontrolle der Ein- und Ausgänge bietet, sowie einen dedizierten Sensoranschluss zur Stromversorgung und Kommunikation mit bis zu vier SpaceLogic Living Space Sensors. Alle MP-C-Controllermodelle können auf der Niagara N4-Plattform verwendet werden und sind auch in „-SMK“-Varianten erhältlich, die für UL-864-Rauchkontrollsysteme zertifiziert sind. SpaceLogic RP-C-Controller Der SpaceLogic RP-C-Controller ist ein raumbezogener, voll programmierbarer, IP-basierter Feld-Controller, der für eine große Bandbreite an HVAC-Anwendungen für Gebläsekonvektoren und Kühlbalkensysteme geeignet ist und einen Raumkonnektivitäts-Hub für Connected Room Solutions bietet. Er kann über die EcoStruxure Building Operation-Software neu konfiguriert werden, um BACnet MS/TP statt BACnet/IP zu unterstützen. Der RP-C-Controller bietet einen flexiblen Mix aus E/A-Punkttypen über sieben Modelle hinweg. Die RP-C 24 V-Modelle können auf der Niagara N4-Plattform verwendet werden. Alle RP-C-Modelle unterstützen zwei konfigurierbare RS-485-Ports, die so konfiguriert werden können, dass sie Sensor Bus unterstützen, um bis zu vier SpaceLogic Living Space Sensors mit Strom zu versorgen und mit ihnen zu kommunizieren, Room Bus, um bis zu neun SpaceLogic RP-Controller-Erweiterungsmodule zu unterstützen, und Modbus, um den Anschluss von Standard-Modbus-Geräten und des KNX Modbus-Gateways zu ermöglichen. SpaceLogic MP-V- und RP-V-Controller Die SpaceLogic MP-V- und RP-V-Controller sind Mehrzweck- oder Raum-, vollständig programmierbare IP-basierte Feldcontroller für VAV-Kühl- und Heizanwendungen. Sie integrieren einen Controller, einen Klappenantrieb und einen Luftstromsensor in einer einzigen kompakten Einheit für eine einfache Installation. Sie können über die EcoStruxure Building Operation-Software neu konfiguriert werden, um BACnet MS/TP anstelle von BACnet/IP zu verwenden. Die MP-V- und RP-V-Controller sind in zwei Modellen erhältlich. Die MP-V-Modelle unterstützen einen dedizierten Sensoranschluss zur Stromversorgung und Kommunikation mit bis zu vier SpaceLogic Living Space Sensors. Die RP-V-Modelle unterstützen zwei konfigurierbare RS-485-Anschlüsse, die so konfiguriert werden können, dass sie Sensor Bus zur Stromversorgung und Kommunikation mit bis zu vier SpaceLogic Living Space Sensors, Room Bus zur Unterstützung von bis zu vier RP-Controller-Erweiterungsmodulen und Modbus zum Anschluss von Standard-Modbus-Geräten und des KNX Modbus-Gateways unterstützen. Alle MP-V- und RP-V-Modelle können auf der Niagara N4-Plattform verwendet werden und die MP-V-Modelle sind in „-SMK“-Varianten erhältlich, die für UL-864-Rauchkontrollsysteme zertifiziert sind. EasyLogic-Controller Der EasyLogic-Controller ist eine Reihe von voll programmierbaren, Mehrzweck- und Raum-Feldcontrollern auf BACnet MS/TP-Basis, die für eine große Bandbreite von HVAC-Anwendungen geeignet sind. Die Modelle MP-C und RP-C bieten einen flexiblen Mix aus E/A-Punkttypen für Anlagenraum- bzw. Raum-HVAC-Anwendungen. Das Modell RP-V ist für VAV-Kühl- und Heiz-Anwendungen vorgesehen. Die EasyLogic RP-IO-Module bieten E/A-Erweiterung für HVAC-Anwendungen über BACnet MS/TP. Sie können ihre E/A-Ressourcen zwischen Anwendungen teilen, die auf SpaceLogic-Servern oder -Controllern, EasyLogic-Controllern oder Systemen von Drittanbietern laufen. SpaceLogic IP-IO-Modul Das SpaceLogic IP-IO-Modul bietet E/A-Erweiterung für HVAC-Anwendungen über BACnet/IP. Das Modul kann seine E/A-Ressourcen über Anwendungen hinweg teilen, die auf SpaceLogic-Servern, SpaceLogic BACnet/IP-Controllern oder Systemen von Drittanbietern laufen. Sie unterstützen ein optionales Display, das Einblick und Kontrolle über die Ein- und Ausgänge bietet, und bieten eine flexible Mischung von E/A-Punkttypen über drei Modelle hinweg. Alle IP-IO-Modelle können auf der Niagara N4-Plattform verwendet werden und sind auch in „-SMK“-Varianten erhältlich, die für UL-864-Rauchkontrollsysteme zertifiziert sind. SpaceLogic RP-Erweiterungsmodule Die SpaceLogic RP-Erweiterungsmodule sind Teil der EcoStruxure Connected Room Solution. Diese raumweiten Erweiterungsmodule für die Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung werden an den SpaceLogic RP-C- oder RP-V-Controller angeschlossen. Das SpaceLogic DALI-Lichtmodul ermöglicht die Stromversorgung und Steuerung von Leuchten, die mit DALI-Vorschaltgeräten ausgestattet sind. Es ist in zwei Modellen mit und ohne 230-VAC-Stromverteilung erhältlich und in einem Modell, das über das SpaceLogic Wireless Connectivity - Advanced-Netzwerk mit dem Raumcontroller kommuniziert. Die DALI-Lichtmodule sind DALI-2-zertifizierte Geräte. Das SpaceLogc 0-10V-Lichtmodul ermöglicht die Stromversorgung und Steuerung von Leuchten, die mit 0-10V-Vorschaltgeräten ausgestattet sind. Es ist in zwei Modellen mit und ohne 230-VAC-Stromverteilung erhältlich und in einem Modell, das über das SpaceLogic Wireless Connectivity - Advanced-Netzwerk mit dem Raumcontroller kommuniziert. Zu den SpaceLogic-Erweiterungsmodulen für die Lichtsteuerung gehören auch das RP-C-EXT-REL-4-Relaismodul, das die Stromversorgung und Steuerung von Leuchten über seinen Relaisausgang ermöglicht, und der Universaldimmer RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1, der an die 0-10V-Lichtmodule angeschlossen wird, um eine Vielzahl von Lampen unterschiedlicher Technologien zu dimmen. Die Spacelogic-Jalousiemodule bieten E/A-Erweiterungen für die Jalousiesteuerung mit Niederspannung (24 VDC) und Hochspannung (230 VAC). Sie ermöglichen die Steuerung und Stromversorgung von motorisierten Jalousien und Rollläden. Die SMI-Jalousiemodule bieten E/A-Erweiterungen für die Steuerung von DC-Niederspannungsmotoren mit SMI LoVo bzw. die Steuerung von AC-Netzmotoren mit SMI. Die SMI-Jalousiemodule sind SMI-zertifizierte und registrierte Aktuatoren, die der SMI-Version 3.0 entsprechen. Der SpaceLogic Insight-Sensor und Multi-Sensor sind Teil der Produktreihe der RP-Controller-Erweiterungsmodule für Connected Room Solution. Diese Sensoren werden über den Room Bus mit dem Controller verbunden und liefern Informationen über die Insassen in Echtzeit, die eine sofortige Steuerung der HLK für optimierten Energieverbrauch und optimales Raumklima ermöglichen. Die Sensoren unterstützen auch Bluetooth Low Energy-basierte Anwendungen wie Beaconing und Fernsteuerungskommunikation. Die SpaceLogic RP-C-RC-BLE-Fernbedienung verbindet sich drahtlos mit dem Multi-Sensor und ermöglicht es den Insassen moderner Bürogebäude, den Komfort ihrer Räume zu steuern. Das SpaceLogic KNX Modbus-Gateway bietet eine Schnittstelle zwischen dem Controller und KNX-Geräten wie Druckknöpfen, Sensoren und Steuergeräten für Licht, Jalousien und Raumtemperatur. Das CRS-HH-REL-10-Relaismodul ist Teil der EcoStruxure Connected Room Solutions für Hotels und ermöglicht die Steuerung von Licht und Jalousien sowie unterstützt Hochspannungs-Jalousiemotoren (120/240 VAC). Spacelogic Living Space-Sensoren Die Spacelogic Living Space-Sensoren sind modular aufgebaut und bestehen aus zwei Teilen: der Sensorbasis und der Abdeckung. Es sind vier kommunizierende Sensorbasismodelle mit CO2-, relativer Luftfeuchtigkeits- und Temperaturoptionen erhältlich, die mit einer von sechs Abdeckungen kombiniert werden können. Abdeckungen sind mit einem hintergrundbeleuchteten Farb-Touchscreen und einer Version ohne Display mit drei Tasten für Override und Sollwert erhältlich. Leere Abdeckungen ohne Benutzeroberfläche sind ebenfalls erhältlich. Alle modularen Abdeckungsvarianten sind mit und ohne passive Infrarot-Belegungssensoren erhältlich. SpaceLogic-Adapter Der SpaceLogic Wireless Adapter – Advanced ermöglicht die drahtlose ZigbeeTM-Konnektivität für den SpaceLogic-Server oder den RP-Raumcontroller, wodurch die Punktanzahl erweitert und Flexibilität bei Nachrüstanwendungen geboten wird. Der Wireless Adapter umfasst eine optionale Montagehalterung, eine Wandplatte und USB-Verlängerungskabel, die die Wahl zwischen Wand-, Decken- oder Außenmontage des Gehäuses ermöglichen, um die Übertragung und den Empfang von Signalen von verteilten Zigbee-Geräten zu maximieren. Der SpaceLogic Bluetooth-Adapter ermöglicht die Bluetooth-Konnektivität der mobilen Anwendung EcoStruxure Building Commission mit den MP-C- und MP-V-Controllern über den SpaceLogic Living Space-Sensor, der an den Sensorbus des Controllers angeschlossen ist. SpaceLogic Glass Touch Panels SpaceLogic Glass Touch Panels sind wunderschön gestaltete Glaspanels mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche, mit der Gäste Raumtemperatur, Beleuchtung, Vorhänge, Services und mehr steuern können, um ein erstklassiges Gästeerlebnis zu bieten. Die komplette Produktreihe der Glass Touch Panels ist hochgradig anpassbar, um die einzigartige visuelle Ästhetik jedes Hotels widerzuspiegeln. Mit 12 Modellen, 5 Hintergrundbeleuchtungsfarben, 4 Glasfarben und unzähligen Funktionssymbolen zur Auswahl sind die Anpassungsmöglichkeiten endlos.
    Spezifikation
    • SpaceLogic AS-P Server • SpaceLogic Automation Server AS-P-NL, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports • SpaceLogic Automation Server AS-P-NLS, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot • SpaceLogic Automation Server AS-P-NLS-SMK, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot, Smoke control • SpaceLogic Automation Server AS-P, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports • SpaceLogic Automation Server AS-P-S, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot • SpaceLogic Automation Server AS-P-SMK, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Smoke control • SpaceLogic Automation Server AS-P-SBA, LonWorks, 2 RS-485 Ports, 2 10/100 Ethernet Ports, Secure boot, Buy American Act • SpaceLogic Power Supply Module PS-24V, 24 VAC or 21-30 VDC • SpaceLogic Power Supply Module PS-24V-BAA, 24 VAC or 21-30 VDC, Buy American Act • SpaceLogic Terminal Base for AS-P TB-ASP-W1 • SpaceLogic Terminal Base for AS-P TB-ASP-W1-BAA, Buy American Act • SpaceLogic Terminal Base for Power Supply TB-PS-W1 • SpaceLogic Terminal Base for Power Supply TB-PS-W1-BAA, Buy American Act SpaceLogic AS-B Server • SpaceLogic Automation Server AS-B-24, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus • SpaceLogic Automation Server AS-B-24H, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display • SpaceLogic Automation Server AS-B-24-P, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-24H-P, 24 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-36, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus • SpaceLogic Automation Server AS-B-36H, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display • SpaceLogic Automation Server AS-B-36-P, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Scalable • SpaceLogic Automation Server AS-B-36H-P, 36 Points, BACnet, MS/TP, Modbus, Display, Scalable SpaceLogic Central IO Modules • SpaceLogic AO-8-H Central I/O, 8 AOs, HOA , Smoke control • SpaceLogic AO-8 Central I/O, 8 AOs, Smoke control • SpaceLogic AO-V-8-H Central I/O, 8 AOVs, HOA, Smoke control • SpaceLogic AO-V-8 Central I/O, 8 AOVs, Smoke control • SpaceLogic DI-16 Central I/O, 16 DIs, Smoke control • SpaceLogic DO-FA-12-H Central I/O, 12 DOFAs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic DO-FA-12 Central I/O, 12 DOFAs, Smoke Control • SpaceLogic DO-FC-8-H Central I/O, 8 DOFC, HOA, Smoke Control • SpaceLogic DO-FC-8 Central I/O, 8 DOFCs, Smoke Control • SpaceLogic RTD-DI-16 Central I/O, 16 RTD/DIs, Smoke Control • SpaceLogic UI-16 Central I/O, 16 UIs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 AOs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-4 Central I/O, 8 UIs, 4 AOs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 DOFCs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4 Central I/O, 8 UIs, 4 DOFCs, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-V-4-H Central I/O, 8 UIs, 4 AOVs, HOA, Smoke Control • SpaceLogic UI-8/AO-V-4 Central I/O, 8 UIs, 4 AOVs, Smoke Control • SpaceLogic Terminal Base for Central IO Module TB-IO-W1 SpaceLogic MP-C Controller • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A, BACnet/IP, 15 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A-SMK, BACnet/IP, 15 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-15A-BAA, BACnet/IP, 15 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A, BACnet/IP, 18A Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A-SMK, BACnet/IP, 18A Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18A-BAA, BACnet/IP, 18A Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B, BACnet/IP, 18B Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B-SMK, BACnet/IP, 18B Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-18B-BAA, BACnet/IP, 18B Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A, BACnet/IP, 24 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A-SMK, BACnet/IP, 24 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-24A-BAA, BACnet/IP, 24 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A, BACnet/IP, 36 Points • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A-SMK, BACnet/IP, 36 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-C Controller MP-C-36A-BAA, BACnet/IP, 36 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-C Override Display Module MP-C DISPLAY • SpaceLogic MP-C Override Display Module MP-C-BAA DISPLAY, Buy American Act SpaceLogic MP-V Controller • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 7 Points • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A-SMK, BACnet/IP, 7 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-7A-BAA, BACnet/IP, 7 Points, Buy American Act • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 9 Points • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A-SMK, BACnet/IP, 9 Points, Smoke Control • SpaceLogic MP-V Controller MP-V-9A-BAA, BACnet/IP, 9 Points, Buy American Act SpaceLogic RP-C Controller • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12A-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12A Points, • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12B-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-12C-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 12C Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16A-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16A Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16B-F-24V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16B-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16B Points • SpaceLogic RP-C Controller RP-C-16C-F-230V, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 16C Points • SpaceLogic RP-C External Terminal Cover SpaceLogic RP-V Controller • SpaceLogic RP-V controller RP-V-4A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 4 Points, 4 UIOs • SpaceLogic RP-V controller RP-V-5A, BACnet/IP, BACnet/MSTP, 5 Points, 2 UIOs, 3 SSR Outputs SpaceLogic IP-IO Modules • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10, Input Expander, 10 Points, 10 DIs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10-SMK, Input Expander, 10 Points, 10 DIs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-DI10-BAA, Input Expander, 10 Points, 10 DIs, Buy American Act • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10-SMK, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO10-BAA, Input/Output Expander, 10 Points, 10 UIOs, Buy American Act • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4-SMK, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs, Smoke Control • SpaceLogic IP-IO Module IP-IO-UIO5DOFA4-BAA, Input/Output Expander, 9 Points, 5 UIOs, 4 DOFAs, Buy American Act EasyLogic Controllers • EasyLogic MP-C controller MP-C-24A-M, BACnet/MSTP, 24A Points • EasyLogic MP-C controller MP-C-36A-M, BACnet/MSTP, 36A Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-12A-M-24V, BACnet/MSTP, 12A Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-12B-M-24V, BACnet/MSTP, 12B Points • EasyLogic RP-C controller RP-C-16A-M-24V, BACnet/MSTP, 16A Points, • EasyLogic RP-V controller RP-V-5C-M, BACnet/MSTP, 5C Points • EasyLogic RP-IO module RP-IO-12A-M-24V, BACnet/MSTP, 12A Points • EasyLogic RP-IO module RP-IO-16E-M-24V, BACnet/MSTP, 16E Points SpaceLogic RP Extension Modules • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-DALI, Light Module, DALI, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-DALI-M-PD, Light Module, DALI, PD, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-ZB-DALI-1, Zigbee to DALI, 1 Channel • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-4, Light Module, 0 -10V, 4 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-4-PD, Light Module, 0-10V, PD, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-ZB-0-10V-1, Zigbee to 0-10V, 1 0-10V Output • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-REL-4, Relay Module, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1, Universal Dimmer Module, 0-10V, 1 Channel • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-2-LV-PD, Blind Module, LV, PD, 2 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-4-HV-PD, Blind Module, HV, PD, 4 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD, Blind Module, SMI, LV, PD, 2 Channels, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD, Blind Module, SMI, HV, PD, 1 Channel, 4 DIs • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-MS-BLE, Multi-sensor, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-IS-BLE, Insight-sensor, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-RC-BLE, Remote Control, Bluetooth • SpaceLogic RP Expansion Module RP-C-EXT-KNX, KNX Modbus Gateway • SpaceLogic RP Expansion Module CRS-HH-REL-10, Relay Module, 10 Channels, 12 DIs SpaceLogic Adapters • SpaceLogic Wireless Adapter - Advanced ZB-A-USB • SpaceLogic USB Adapter Cradle Kit USB-CRA • SpaceLogic USB Extension Cable 1 m (3 ft) USB-CBL-1 • SpaceLogic Bluetooth Adapter SpaceLogic Glass Touch Panels • Glass Touch panels: 2, 3, 4, 6, 9, 10 & 12 buttons • Glass touch thermostats: 7, 8 buttons • Glass touch door panels: 1 button with room number, 1 button with room number and presence indicator • Glass touch keycard holder: 3 buttons • Glass colors: Black, White, Silver and Champagne gold • Button backlight colors: White, Amber, Blue, Green, Red • Supply voltage: 24V DC • Current consumption: 30mA • Comms protocol: Modbus over RS-485 serial interface • Mounting: Snap-in magnetic mounting • Operation temperature: 0 to 45°C / 32 to 132°F • Operation humidity: 10%-95% RH, non-condensing • Storage temperature: 0 to 60°C / 32 to 140°F
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSE_SmartX
    • ProduktfamilieBUILDING SYSTEMS
    • ProduktgruppeNetwork controllers
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inLettland
    • Hergestellt inLettland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit