Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

4.6 von 5 Sternen4.6(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Verteiltransformator aus Gießharz. Teil der Set-Serie. Sicherere und umweltfreundlichere Lösung für Mittelspannungs- und elektrische Verteilungsnetze, um den Anforderungen aller Tätigkeitsbereiche gerecht zu werden.
Spezifikation
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrihal-eco_AUS
  • ProduktfamilieTransformers
  • ProduktgruppeTrihal
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Transformatoren

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit