Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster AWS 50.NI, PASK
Fenster AWS 50.NI, PASK
Fenster AWS 50.NI, PASK
Fenster AWS 50.NI, PASK
    Schüco
    Archiviert

    Fenster AWS 50.NI, PASK

    Aluminium Fenstersystem mit einer Grundbautiefe von 50 mm in PASK (Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp)

    Das ungedämmte Schüco Fenstersystem AWS 50.NI (Non Insulated) bietet umfangreiche Lösungsvarianten für unterschiedlichste Anforderungen sowie speziell im Innenausbau.

    • Glatte Einkammerprofile mit stabiler und leichter Verbindung
    • Flügelgewichte bis zu 160 kg mit dem Schüco AvanTec SimplySmart Beschlag abtragbar
    • Zusätzliche Eckwinkel sorgen für glatte Flügelgehrungen
    • Glasstärken von 4 mm - 40 mm einsetzbar
    • Einbruchhemmung bis RC 1 N nach DIN V ENV 1627
    • Kompatibel mit der Serie Schüco ASS 50 FD.NI
    Spezifikation
    • Schüco AWS 50.NI, ungedämmtes Aluminium Fenster-System
      mit 50 mm Grundbautiefe.


      Konstruktionsmerkmale:

      Raumseitig aufschlagender Flügelrahmen mit 10 mm Flächenversatz zur Rahmenebene.
      Die Fensterkonstruktionen erhalten eine Mitteldichtung.
      Das System ist mit rechteckigen Glasleisten auszustatten.
      Die Montage der Glasleisten erfolgt mittels toleranzausgleichenden Kunststoffhaltern.

      Profilbautiefen:

      • 50 mm Blendrahmen, Pfosten, Riegel       
      • 60 mm Flügelrahmen (Fenster)   

      Profilansichtsbreiten:

      • 88 mm Blendrahmen, unten
      • 66 mm Blendrahmen, seitlich und oben
      • 88 mm Pfosten
      • 88 mm Riegel
      • 40 mm Flügelrahmen (Fenster)
      • 40 mm Flügelrahmen (Fenstertür)
      • 61 mm Stulpprofil (Fenster)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerschueco_window_aws_50_ni_tilt_slide
    • ProduktfamilieWindows (AWS)
    • ProduktgruppeSchüco Fenster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-27
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit