Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel

    OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel

    Google-Übersetzung,

    Das SHEVTEC PSU-Panel ist ein robustes 24-V-DC-Steuerungssystem zur Ansteuerung von 2-Draht-24-V-DC-Stellantrieben für Rauchschutz- und Lüftungsanlagen. Dank seiner flexiblen Konstruktion bietet das Panel vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und ermöglicht so maßgeschneiderte Kombinationen von Ausgangsleistung und Steuerzoneneingängen für projektspezifische Anforderungen.

    Die Netzteile werden an einer Standard-Wechselstromversorgung von 230 V betrieben und liefern zuverlässige Gleichstromausgänge, die sich für den Betrieb von 24-V-Motorantrieben, Magnetverschlüssen und zugehörigen Sicherheitslüftungseinrichtungen eignen. Das System ist für die Installation in zentralen Anlagenbereichen oder Kontrollräumen geeignet und gewährleistet so einen einfachen Zugang für Überwachung und Wartung.

    Jedes SHEVTEC PSU-Panel kann als eigenständige Steuereinheit fungieren oder mit weiteren PSU-Panels zu einer vernetzten Steuerungsarchitektur verbunden werden. Dieses skalierbare System kann unabhängig betrieben oder nahtlos in ein umfassenderes Gebäudeleitsystem (GLT) integriert werden, um eine verbesserte Integration und Betriebsüberwachung zu gewährleisten.

    Das SHEVTEC PSU Panel wurde für hohe Zuverlässigkeit, modularen Einsatz und Kompatibilität mit modernen Rauch- und Umgebungslüftungsstrategien entwickelt und bietet eine vielseitige und zuverlässige Lösung für sicherheitskritische Gebäudeleittechniksysteme.

    Dieses BIM-Objekt enthält wichtige technische Daten, Verbindungsdetails und Modellattribute, die für die Integration in digitale Designumgebungen erforderlich sind und die koordinierte Planung, Installation und Lebenszykluswartung von Umwelt- und Rauchabzugsanlagen unterstützen.

    Spezifikation
    • Power

      Incoming Supply: 230 V AC, 50/60 Hz from a dedicated, fully compliant supply source.

      DC Output: Nominal 24 V DC multi-channel output.

      Maximum 16 A per channel.

      Maximum total load across all channels shall not exceed 30 A, 60 A, or 90 A, dependent on controller model selection.

      Battery Backup (Optional): Supports 2 × 12 V DC, 22.0 Ah sealed lead-acid batteries per 30 A output (batteries supplied separately).

      Standby Duration: Up to 72 hours, based on a maximum standby drain of 100 mA on permanent supply (PER).

      Battery Service Life: Typically 3+ years at a nominal temperature of 25°C (operation at elevated temperatures may reduce battery life).

      Real-Time Clock Backup Battery: Service life approximately 10 years.

      Internal Thermal Management: Integrated temperature sensor provides compensated battery charging based on ambient temperature conditions.

      Environment

      IP Rating: IP30 enclosure.

      Humidity Range: 10–90% RH, non-condensing.

      Storage Temperature: −20°C to +50°C.

      Operating Temperature – Control Panel: −5°C to +40°C (excluding battery performance limitations).

      Mechanical and Installation

      Cable Management: Cable entry via 32 × 20 mm top-mounted cable glands for structured and compliant wiring access.

      Mounting: Suitable for indoor installation in a controlled environment.

      Ambient conditions must meet operational limits to maintain battery performance and expected service life.



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0004
    • ProduktfamilieControl Systems
    • ProduktgruppeController
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationController
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit