Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Twin SECO N 24 25 Chain Actuator
Twin SECO N 24 25 Chain Actuator
Twin SECO N 24 25 Chain Actuator
Twin SECO N 24 25 Chain Actuator
Twin SECO N 24 25 Chain Actuator

    Twin SECO N 24 25 Chain Actuator

    Google-Übersetzung,

    Der Twin SECO N 24 25 ist ein leistungsstarker, vollständig konformer Kettenantrieb, der für einen präzisen und zuverlässigen Betrieb in Lüftungsanlagen entwickelt wurde. Dieser in Großbritannien von SE Controls entwickelte und gefertigte Antrieb vereint robuste Funktionalität mit ansprechender Ästhetik und eignet sich daher für eine Vielzahl automatisierter Fensteranwendungen.

    Spezifikation
    • The Twin SECO N 24 25 is a fully compliant chain actuator engineered to deliver precise, reliable, and efficient operation in environmental ventilation applications. Manufactured in Britain by SE Controls, this high-quality actuator is designed to integrate seamlessly into automated window systems while offering enhanced performance, durability, and aesthetic flexibility.

      Key Features

      Enhanced Window Performance & Aesthetics

      Designed to improve both the functional performance and visual appearance of automated window systems.

      Integrated Data Logging

      Incorporates frequency of operation data logging to record every actuator movement, supporting system diagnostics, maintenance planning, and compliance reporting.

      Compact, Versatile Design

      Features a compact construction with multiple stroke length options to suit a broad range of installation requirements.

      Customisable Finish

      Supplied as standard in RAL 9006 (White Aluminium). Alternative finishes are available to match project-specific aesthetic or environmental needs.

      Configurable Flex Length

      Standard 2 m flex cable, with customised lengths available to support flexible system design and installation constraints.

      Quarter Point Bodies & Bespoke Lengths

      Offers a standard range of pre-selected quarter-point bodies, with tailored body lengths available on request for specialist applications.

      Extensive Bracket Options

      Compatible with a wide range of brackets designed to suit diverse window systems, ensuring optimal installation flexibility.

      Quiet Operation with Adjustable Speed Control

      Engineered for low-noise operation and includes configurable speed settings to suit various ventilation strategies and performance requirements.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0017
    • ProduktfamilieActuators
    • ProduktgruppeChain Actuators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28.6
    • Breite (mm)41.6
    • Tiefe (mm)1131
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit