Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator
AT12 Standard Chain Actuator

    AT12 Standard Chain Actuator

    Google-Übersetzung,

    Der AT12 Standard-Kettenantrieb ist ein zertifizierter, vollständig konformer Kettenantrieb, der für präzise und zuverlässige Leistung bei Anwendungen zur Fensterautomation und Belüftung entwickelt wurde.

    Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Fassadenbranche, lässt es sich nahtlos über Modbus in Gebäudeleitsysteme integrieren oder funktioniert unabhängig über Bedienfelder, Schalter und Sensoren.

    Der AT12 zeichnet sich durch einen einfachen 2-Draht-24V-Gleichstrombetrieb, ein schlankes Design mit handlichen Endblocksteckern für eine einfache Installation und die synchronisierte Steuerung von bis zu vier Aktuatoren aus.

    Es bietet fortschrittliche Funktionen wie Echtzeit-Positions- und Statusrückmeldung, programmierbare Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten, Optimierung der Dichtungsentlastung, integrierte Zykluszählung zum Schutz der Garantie und analoge 0–10V-Steuerung.

    Mit einem Öffnungshub von 425 mm, einer Schließkraft von 2000 N und einer Garantie von 15.000 Betätigungszyklen oder 12 Monaten bietet die AT12 Leistung, Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit.

    Spezifikation
    • Actuator Designation                                 AT12 Standard
      Actuator Type                                           Chain Actuator
      Voltage (all ± 5%)                                      24 V dc (Power open/power close or permanent power with
                                                                       Modbus
      Current Draw                                            0.5 A max at 250 N
      Stroke                                                       20 - 425 mm max
      Operating Speed (Normal)                         1- 5 mm/s
      Ambient Operating Temp                           -5°C to +60°C
      IP Rating                                                     IP30
      Open Force                                                250 N max
      Close Force                                                250 N max
      Clamping Force                                          2000 N
      Soft Close                                                   Yes
      Switching                                                   Electronic
      Seal Relief                                                  0-20mm
      Synchronisation                                         Up to 4 actuators + 2 MPL via AT12 Enhanced
      Standard Finish                                         RAL 7016 (Anthracite Grey) 
      Powder coated                                          RAL 9005 (Jet Black)

                                                                       RAL 9006 (White Aluminium)   RAL 9010 (Pure White)                                          

      Colour Option                                           Other colours available on request

      Flex Length1                                            Various lengths, sold separately

      Flex Type                                                 4 core silicone
      Flex Colour                                              Grey or White2
      Duty Cycle                                                40% (max 3 minute continuous run time)
      Product Warranty                                     15,000 cycles or 12 months from date of invoice3
      Application                                               Environmental Ventilation

      1 Note: cable must be ordered seperately, see product code information.
      2 This information is provided as guidance as raw materials and manufacturing processes differ therefore we cannot guarantee a    precise match with the actuator body colour.
      3 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0022
    • ProduktfamilieActuators
    • ProduktgruppeChain Actuators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28.6
    • Breite (mm)577.8
    • Tiefe (mm)68.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators
    • Klassifizierung23 09 13.13
    • Format2014TitelActuators and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit