Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator
AT12 Twin Chain Actuator

    AT12 Twin Chain Actuator

    Google-Übersetzung,

    Der AT12 Doppelkettenantrieb ist ein zertifizierter und konformer Kettenantrieb, der für präzise und zuverlässige Leistung bei Anwendungen zur Fensterautomation und Belüftung entwickelt wurde.

    Das AT12 wurde mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Fassadenindustrie entwickelt und lässt sich nahtlos über Modbus in ein Gebäudemanagementsystem integrieren oder kann unabhängig mit Bedienfeldern, Schaltern und Sensoren betrieben werden.

    Es bietet eine nahtlose bidirektionale BMS-Kommunikation, eine einfache 2-Draht-24V-DC-Öffnen/Schließen-Funktion für den Einsatz ohne BMS sowie ein schlankes Design mit handlichen Endblocksteckern für eine unkomplizierte Verkabelung vor Ort.

    Das AT12 bietet eine präzise Öffnungssteuerung mit echter Status- und Positionsrückmeldung, programmierbare Funktionen einschließlich Dichtungsentlastung zur Optimierung der Fensterleistung und eine integrierte Zykluszählung zur Unterstützung des Garantieschutzes.

    Mit einem Öffnungshub von 425 mm, zwei Schließkraftkontakten mit je 2000 N für erhöhte Sicherheit, analoger 0–10-V-Steuerung mit permanenter 24-V-Gleichstromversorgung und einer Garantie von 15.000 Betriebszyklen oder 12 Monaten bietet die AT12 zuverlässige Leistung, Flexibilität und langfristige Zuverlässigkeit.

    Spezifikation
    • Actuator DesignationAT12 Twin
      Actuator TypeChain Actuator

      Voltage (all ± 5%)

      24 V dc (Power open/power close or permanent power with
      Modbus)
      Current Draw1 A max at 500 N
      Stroke20 - 425 mm max
      Operating Speed (Nominal)1 - 5 mm/s
      Ambient Operating Temp-5°C to +60°C
      IP RatingIP30
      Open Force500 N max (2x 250 N)
      Close Force500 N max (2x 250 N
      Clamping Force4,000 N (2x 2,000 N)
      Soft CloseYes
      SwitchingElectronic
      Seal Relief0 - 20 mm
      Synchronisation1 x AT12 Twin & 2 x AT31 MPL
      Standard Finish
      Powder coated
      RAL 7016 (Anthracite Grey)
      RAL 9005 (Jet Black)
      RAL 9006 (White Aluminium)
      RAL 9010 (Pure White)
      Colour OptionOther colours available on request
      Flex Length1Various lengths, sold seperately1
      Flex Type4 core silicone
      Flex ColourGrey or White2
      Duty Cycle40% (max 3 minute continuous run time)
      Product Warranty15,000 cycles or 12 months from the date of invoice3
      ApplicationEnvironmental Ventilation

      1 Note: Cable should be ordered separately, contact SE Controls.
      2 This information is provided as guidance as raw materials and manufacturing processes differ therefore we cannot guarantee a precise match with the actuator body colour.
      3 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0023
    • ProduktfamilieActuators
    • ProduktgruppeChain Actuators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28.6
    • Breite (mm)1069
    • Tiefe (mm)41.6
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit