Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator
AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator
AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator
AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator
AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator

    AT31 Linear Multi-Point Locking Actuator

    Google-Übersetzung,

    Der lineare Mehrfachverriegelungsaktuator AT31 wurde entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Fensterverriegelung für Anwendungen im Bereich der Raumlüftung zu gewährleisten.

    Es verfügt über eine robuste, pulverbeschichtete Oberfläche in RAL 7016 Anthrazitgrau und bietet dank einer reibungsarmen Konstruktion mit hohem Drehmoment einen leisen und reibungslosen Betrieb.

    Mit einem konfigurierbaren Hubbereich von 1–22 mm (18 mm Standard) und einer maximalen Stromaufnahme von 1 A bei 600 N bietet es eine gleichbleibende und effiziente Leistung.

    Der Stellantrieb unterstützt programmierbare durchschnittliche Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten und kann für einen koordinierten Betrieb mit AT12 Einzel- und Doppelstellantrieben synchronisiert werden.

    Das AT31 ist auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und wird mit einer Garantie von 15.000 Betriebszyklen oder 12 Monaten, je nachdem, was zuerst eintritt, unter Berücksichtigung projektspezifischer kommerzieller Bedingungen angeboten.

    Spezifikation
    • Actuator DesignationAT31
      Actuator Type24 V Linear Multi-Point Locking Actuator
      Voltage (all +/-5%)24 V
      Current Draw (Amp)1 A max dc at 600 N
      Stroke1-22 mm (configurable) (18mm default)
      Operating Speed2.5 mm/s (configurable)
      Ambient Operating Temp-5°C to +60°C
      IP RatingIP42
      Thrust Force600 N max
      Close Force600 N max
      SwitchingElectronic
      Standard Finish
      Powder coated
      RAL 7016 (Anthracite Grey)
      RAL 9005 (Jet Black)
      RAL 9006 (White Aluminium)
      RAL 9010 (Pure White)
      Colour OptionOther colours available on request
      Flex Length3 m
      Flex Type4 core silicone
      Flex ColourGrey or White1
      Duty Cycle30% (3 minutes on, 7 minutes off)
      Product Warranty15,000 cycles or 12 months from the date of invoice2
      Drive ForksPlease contact Facade Technical for further details
      ApplicationEnvironmental Ventilation

      1 This information is provided as guidance as raw materials and manufacturing processes differ therefore we cannot guarantee a precise match with the actuator body colour.
      2 Commercial terms for each project will supersede this warranty information

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0024
    • ProduktfamilieActuators
    • ProduktgruppeWindow Locking
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25.46
    • Breite (mm)493
    • Tiefe (mm)25.46
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)0.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLinear actuators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit